Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NBB4-12GM30-E2-5M
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | PNP |
Distancia de conmutación de medición | 4 mm |
Instalación | enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 3,24 mm |
Factor de reducción rAl | 0,45 |
Factor de reducción rCu | 0,35 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,7 |
Tipo de salida | 3-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 500 Hz |
Histéresis | típ. 5% |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 3 V |
Corriente de trabajo | 0 ... 150 mA |
Corriente residual | 0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA |
| Corriente residual TU =40 °C Elemento conmut. Off | ≤ |
Corriente en vacío | ≤ 15 mA |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 20 ms |
Indicación del estado de conmutación | LED amarillo |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 1770 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Cable PVC , 5 m |
Sección transversal | 0,14 mm2 |
Material de la carcasa | latón, niquelado |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Masa | 30 g |
Dimensiones | |
| Longitud | 30 mm |
| Diámetro | 12 mm |
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
NBB4-12GM30-E2-5M
Product Documentation:
NBB4-12GM30-E2-5M
Design / Simulation:
NBB4-12GM30-E2-5M
Homologaciones:
NBB4-12GM30-E2-5M
Productos asociados:
NBB4-12GM30-E2-5M
Accesorios |
|
|
|
Brida de fijación, 12 mmfa |
|