Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensores inductivos

Elige tu producto

Página siguienteÚltima página
Producto


Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Tipo: Cilíndrico, plano, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67, Material: PURfa


Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M4, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67, Material: PURfa


Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Tipo: Cilíndrico, plano, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67, Material: PVCfa


Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M5, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67, Material: PVCfa


Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M5, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67, Rosca: M8 x 1fa


Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Tipo: Rectangular, Serie: rectangular, F, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PUR , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa


Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Molde de rosca: M5, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67, Rosca: M8 x 1fa


Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: Dos hilos, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 2-hilos, Molde de rosca: M8, Tipo: Cilíndrico, rosca, Serie: cilíndrico, otros, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303, Grado de protección: IP67fa


Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Tipo: Rectangular, Serie: rectangular, F, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Cable PVC , 2 m, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa


Función de conmutación: Normalmente abierto (NA), Tipo de salida: PNP, Instalación: enrasado, Polaridad de salida: CC, Tipo de salida: 3-hilos, Tipo: Rectangular, Serie: rectangular, F, Tensión de trabajo: 10 ... 30 V CC, Tipo de tensión: CC, Tipo de conexión: Conector macho M8 x 1 , 3 polos, Material de la carcasa: latón, niquelado, Grado de protección: IP67fa
Página siguienteÚltima página

Filtrar por

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.