NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
Tipo de salida | NAMUR | |
Distancia de conmutación de medición | 40 mm | |
Instalación | enrasado | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 32 mm | |
Distancia de conmutación real | 36 ... 44 mm tip. 40 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,35 | |
Factor de reducción rCu | 0,35 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,8 | |
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Condiciones de montaje | ||
F | 100 mm | |
Tensión nominal | 8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ) | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 80 Hz | |
Histéresis | 0 ... 5 tip. 3 % | |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Protección contra cortocircuito | si | |
Consumo de corriente | ||
Placa de medición no detectada | ≥ 3 mA | |
Placa de medición detectada | ≤ 1 mA | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 20 ms | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 2360 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2007 | |
Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización IECEx | ||
Nivel de protección del equipo Ga | IECEx PTB 11.0021X | |
Nivel de protección del equipo Gb | IECEx PTB 11.0021X | |
Nivel de protección del equipo Da | IECEx PTB 11.0021X | |
Nivel de protección del equipo Mb | IECEx PTB 11.0021X | |
Homologación ATEX | ||
Nivel de protección del equipo Ga | PTB 00 ATEX 2032 X | |
Nivel de protección del equipo Gb | PTB 00 ATEX 2032 X | |
Nivel de protección del equipo Da | PTB 00 ATEX 2032 X | |
Conformidad EAC | TR CU 012/2011 | |
Autorización FM | ||
Control Diseño | 116-0165 | |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Ordinary Location | E87056 | |
Ubicación peligrosa | E501628 | |
Control Diseño | 116-0451 | |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Autorización CCC | ||
Ubicación peligrosa | 2020322315002304 | |
Homologación NEPSI | ||
Certificado NEPSI | GYJ16.1394X | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Terminales de rosca | |
Información para la conexión | Se puede montar un máximo de dos conductores con la misma sección transversal del núcleo en una conexión de terminales. par de apriete 1,2 Nm + 10 % |
|
Sección transversal | hasta 2,5 mm2 , longitud de aislamiento pelada: 7 mm | |
Sección transversal del núcleo mínima | sin ferrula de final de cable 0,5 mm2 , con punteras para terminales 0,34 mm2 | |
Sección transversal del núcleo máxima | sin ferrula de final de cable 2,5 mm2 , con punteras para terminales 1,5 mm2 | |
Conexión (del sistema) | Terminales de rosca , Racor atornillado para cables M20 x 1,5 , longitud de rosca útil 10 mm , profundidad máxima de enroscado 10 mm | |
Material de la carcasa | PBT | |
Superficie frontal | PBT | |
Base de la carcasa | PBT | |
Grado de protección | IP66 / IP67 | |
Información general | ||
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
Manuales de instrucciones | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Инструкции | BUL | 178 KB | |
Návod k poużití | CZE | 169 KB | |
Instruktions manual | DAN | 169 KB | |
Instruction manual | ENG | 169 KB | |
Kasutusjuhend | EST | 162 KB | |
Käyttöohje | FIN | 162 KB | |
Manuel d'instructions | FRA | 172 KB | |
Betriebsanleitung | GER | 170 KB | |
Οδηγίες χρήσης | GRE | 180 KB | |
Handleiding | HOL | 169 KB | |
Instruction manual / Betriebsanleitung | HRV | 166 KB | |
Használati útmutató | HUN | 173 KB | |
Manuale di istruzioni | ITA | 170 KB | |
Lietošanas pamācība | LAV | 167 KB | |
Instrukciju vadovas | LIT | 170 KB | |
Instrukcja obsługi | POL | 172 KB | |
Manual de instruções | POR | 171 KB | |
Manual de utilizare | RON | 172 KB | |
Návod na poużitie | SLK | 171 KB | |
Navodila za uporabo | SLV | 166 KB | |
Manual de instrucciones | SPA | 233 KB | |
Manual | SWE | 166 KB | |
Información técnica | |||
Installation conditions | ENG | 160 KB | |
Einbaubedingungen | GER | 164 KB |
CAD | Tipo de archivo | Tamaño | |
---|---|---|---|
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-Format | IGS | 228 KB | |
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-Format | STP | 152 KB | |
CAD Portal / CAD Portal | LINK | --- | |
EPLAN | |||
EPLAN Data Portal / EPLAN Data Portal | LINK | --- | |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | EDZ | 65 KB |
Certificados de conformidad | Número de Certificado | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
EU-Declaration of conformity / EU-Konformitätserklärung | DOC-1476 | 266 KB | |
Certificados | |||
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | 99 KB | |
Canada USA UL Hazardous Location | E501628:1:1 | 405 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | 20170306-E87056 | 407 KB | |
China NEPSI | GYJ16.1394X | 5199 KB | |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322315002304 (Pepperl+Fuchs SE) | 2268 KB | |
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 00 ATEX 2032 X | 29293 KB | |
Russia NANIO "CCVE" | TC RU C-DE.AA87.B.00394 | 3971 KB | |
Worldwide PTB IECEx ia | IECEx PTB 11.0021X | LINK | --- |
Esquemas de la instalación | |||
Control Drawing FM / Control Drawing FM | 686 KB | ||
Control drawing UL / Control drawing UL | 294 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|