Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor de ranura inductivo SC3,5-N0-Y98395

SC3,5-N0-Y98395
  • Serie estándar


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  SC3,5-N0-Y98395

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Anchura de la ranura3,5 mm
Profundidad de inmersión (lateral)5 ... 7 tip. 6 mm
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8 V
Tensión de trabajo5 ... 25 V
Frecuencia de conmutación0 ... 3000 Hz
Histéresis0,41 ... 0,6
Consumo de corriente
Placa de medición no detectada≥ 3 mA a tensión nominal
Placa de medición detectada≤ 1 mA a tensión nominal
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2007
EstándaresEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Autorizaciones y Certificados
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo GbIECEx PTB 11.0091X
Nivel de protección del equipo DaIECEx PTB 11.0091X
Nivel de protección del equipo MbIECEx PTB 11.0091X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GbPTB 99 ATEX 2219 X
Nivel de protección del equipo DaPTB 99 ATEX 2219 X
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexióncordónes flexibles PVC , 175 mm con Casquillos finales para cables
Sección transversal0,14 mm2
Material de la carcasaPBT
Grado de protecciónIP67
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Documentos : SC3,5-N0-Y98395

Manuales de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
ИнструкцииBULPDF165 KB
Návod k poużitíCZEPDF158 KB
Instruktions manualDANPDF155 KB
Instruction manualENGPDF158 KB
KasutusjuhendESTPDF150 KB
KäyttöohjeFINPDF150 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF159 KB
BetriebsanleitungGERPDF158 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF167 KB
HandleidingHOLPDF157 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF155 KB
Használati útmutatóHUNPDF160 KB
Manuale di istruzioniITAPDF157 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF155 KB
Instrukciju vadovasLITPDF157 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF159 KB
Manual de instruçõesPORPDF159 KB
Manual de utilizareRONPDF159 KB
Návod na poużitieSLKPDF159 KB
Navodila za uporaboSLVPDF155 KB
Manual de instruccionesSPAPDF220 KB
ManualSWEPDF154 KB

Aprobaciones y Certificados: SC3,5-N0-Y98395

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1299APDF533 KB
Certificados
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 99 ATEX 2219 XPDF8732 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0091XLINK---
VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.