Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NJ20+U4+N
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) |
Tipo de salida | NAMUR |
Distancia de conmutación de medición | 20 mm |
Instalación | no enrasado |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 16,2 mm |
Factor de reducción rAl | 0,4 |
Factor de reducción rCu | 0,3 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,85 |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión nominal | 8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ) |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 150 Hz |
Consumo de corriente | |
| Placa de medición no detectada | ≥ 3 mA |
| Placa de medición detectada | ≤ 1 mA |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización IECEx | |
| Nivel de protección del equipo Ga | IECEx PTB 11.0021X |
| Nivel de protección del equipo Gb | IECEx PTB 11.0021X |
| Nivel de protección del equipo Da | IECEx PTB 11.0021X |
Homologación ATEX | |
| Nivel de protección del equipo Ga | PTB 00 ATEX 2032 X |
| Nivel de protección del equipo Gb | PTB 00 ATEX 2032 X |
| Nivel de protección del equipo Da | PTB 00 ATEX 2032 X |
Autorización FM | |
| Control Diseño | 116-0165 |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
| Ordinary Location | E87056 |
| Ubicación peligrosa | E501628 |
| Control Diseño | 116-0451 |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Autorización CCC | |
| Ubicación peligrosa | 2020322315002302 |
Homologación NEPSI | |
| Certificado NEPSI | GYJ16.1394X |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Terminales de rosca |
Sección transversal | ≤ 2,5 mm2 |
Material de la carcasa | PBT/Metal |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP68 |
Dimensiones | |
| Altura | 40 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Longitud | 118 mm |
Información general |
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
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
NJ20+U4+N
Product Documentation:
NJ20+U4+N
Design / Simulation:
NJ20+U4+N
Homologaciones:
NJ20+U4+N
Productos asociados:
NJ20+U4+N
Accesorios |
|
|
|
Ayuda de montaje para VariKont, +U1+ et +U9* fa |
|
|
|
|
Ayuda de montaje para VariKont et +U1+ fa |
|
|
|
|
Ángulo de fijación modularfa |
|