Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor de ranura inductivo SJ3,5-N-Y10286 WEISS

SJ3,5-N-Y10286 WEISS
  • Serie estándar


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  SJ3,5-N-Y10286 WEISS

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Anchura de la ranura3,5 mm
Profundidad de inmersión (lateral)5 ... 7 tip. 6 mm
Instalación
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8 V
Tensión de trabajo5 ... 25 V
Frecuencia de conmutación0 ... 3000 Hz
Histéresis0,41 ... 0,6 mm
Consumo de corriente
Placa de medición no detectadamin. 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexióncordónes flexibles LiY , 500 mm
Sección transversal0,14 mm2
Material de la carcasaPBT/PPS
Grado de protecciónIP67
Dimensiones
Altura15 mm
Anchura10 mm
Longitud19,5 mm
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: SJ3,5-N-Y10286 WEISS

Design / Simulation: SJ3,5-N-Y10286 WEISS

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP65 KB

Homologaciones: SJ3,5-N-Y10286 WEISS

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 99 ATEX 2219 XALLPDF8732 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.