NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.
Descargue la hoja de datos completa en PDF::
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
Tipo de salida | NAMUR | |
Anchura de la ranura | 3,5 mm | |
Profundidad de inmersión (lateral) | 5 ... 7 tip. 6 mm | |
Instalación | ||
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión nominal | 8 V | |
Tensión de trabajo | 5 ... 25 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 3000 Hz | |
Histéresis | 0,1 ... 0,4 mm | |
Consumo de corriente | ||
Placa de medición no detectada | ≥ 3 mA a tensión nominal | |
Placa de medición detectada | ≤ 1 mA a tensión nominal | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | cordónes flexibles LiY , 500 mm | |
Sección transversal | 0,14 mm2 | |
Material de la carcasa | PBT | |
Grado de protección | IP67 | |
Nivel de protección del equipo Gb | ||
Marcado CE | [*PD-Z02585A*] | |
Marcas de ATEX | ![]() El marcado Ex también puede estar impreso en la etiqueta incluida. |
|
Estándares | EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012 Tipo de protección contra ignición Seguridad intrínseca Limitación mediante las condiciones nombradas a continuación |
|
Tipo apropiado | SJ3,5-...-N... | |
Capacidad efectiva interna | max. 50 nF ; Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m. | |
Inductancia interna de gran eficacia | max. 250 µH ; Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m. | |
Temperatura ambiente permisible máxima | Los detalles de la correlación entre el tipo de circuito conectado, la temperatura ambiente máxima permisible, la clase de temperatura y los valores de reactancia interna efectivos se pueden encontrar en el certificado de tipo de aprobación - EU. | |
Nivel de protección del equipo Da | ||
Marcado CE | [*PD-Z02585A*] | |
Marcas de ATEX | ![]() El marcado Ex también puede estar impreso en la etiqueta incluida. |
|
Estándares | EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012 Tipo de protección contra ignición Seguridad intrínseca Limitación mediante las condiciones nombradas a continuación |
|
Tipo apropiado | SJ3,5-...-N... | |
Capacidad efectiva interna | max. 50 µF Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m. |
|
Inductancia interna de gran eficacia | max. 250 µH Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m. |
|
Información general | ||
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso | |
Categoría | 2G |
Manuales de instrucciones | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction manual | ENG | 55 KB | |
Manuel d'instructions | FRA | 56 KB | |
Betriebsanleitung | GER | 57 KB | |
Manuale di istruzioni | ITA | 52 KB | |
Manual de instrucciones | SPA | 55 KB |
CAD | Tipo de archivo | Tamaño | |
---|---|---|---|
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-Format | IGS | 213 KB | |
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-Format | STP | 65 KB | |
CAD Portal / CAD Portal | LINK | --- | |
EPLAN | |||
EPLAN Data Portal / EPLAN Data Portal | LINK | --- | |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | EDZ | 69 KB |
Certificados de conformidad | Número de Certificado | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
EU-Declaration of conformity / EU-Konformitätserklärung | DOC-1332 | 347 KB | |
Certificados | |||
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | 20170306-E87056 | 407 KB | |
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 99 ATEX 2219 X | 8732 KB | |
Worldwide PTB IECEx ia | IECEx PTB 11.0091X | LINK | --- |