Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución NBN4-F25-2Z4L-5M
No disponible para compra

Sensor inductivo NBN3-F25-Z8-5M

NBN3-F25-Z8-5M
  • Para montaje en la carcasa
  • Montaje directo en mandos estándarizados

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NBN3-F25-Z8-5M

Datos generales
Función de conmutación2 x normalmente abierto (NA)
Tipo de salidaDos hilos
Distancia de conmutación de medición3 mm
Instalaciónmontaje enrasada
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 2,43 mm
Distancia de conmutación real2,7 ... 3,3 mm tip.
Factor de reducción rAl 0,5
Factor de reducción rCu 0,4
Factor de reducción r1.43011
Factor de reducción rSt37 1,1
Datos característicos
Tensión de trabajo6 ... 60 V CC
Frecuencia de conmutación0 ... 500 Hz
Histéresistip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadno polarizado
Protección contra cortocircuitono
Caída de tensión≤ 5 V
Caida de tensión con IL
Caída tensión IL = 10 mA, Elemento conmutación on0,8 ... 4,8 V tip. 3,8 V
Corriente de trabajo4 ... 100 mA
Corriente de trabajo mínima4 mA
Corriente residual0 ... 1 mA tip. 0,7 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Autorizaciones y Certificados
Conformidad EACTR CU 020/2011
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable PVC , 5 m
Sección transversal0,75 mm2
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Momento de apriete de los tornillos de fijaciónM5 x 25 : 2,7 Nm
Notamontaje en mando

CAD+CAE: NBN3-F25-Z8-5M

CADTipo de archivoTamaño
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS661 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP318 KB

Aprobaciones y Certificados: NBN3-F25-Z8-5M

CertificadosNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB

Productos asociados: NBN3-F25-Z8-5M

Accesorios
fa
fa
fa
fa
fa