Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor inductivo NCB1,5-6,5M25-N0

NCB1,5-6,5M25-N0
  • 1,5 mm enrasado


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NCB1,5-6,5M25-N0

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de medición1,5 mm
Instalaciónenrasado
Distancia de conmutación asegurada0 ... 1,215 mm
Distancia de conmutación real1,35 ... 1,65 mm tip.
Factor de reducción rAl 0,22
Factor de reducción rCu 0,19
Factor de reducción r1.43010,65
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Frecuencia de conmutación0 ... 2000 Hz
Histéresis1 ... 10 tip. 3 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosi
Adecuado para técnica 2:1si , Sin necesidad de protección contra polarización inversa
Consumo de corriente
Placa de medición no detectadamin. 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd3330 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
EstándaresEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Autorizaciones y Certificados
Conformidad EACTR CU 012/2011
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable PVC , 2 m
Sección transversal0,14 mm2
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalLCP
Grado de protecciónIP67
Cable
Diámetro del cable2,6 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x Kabeldurchmesser
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Documentos : NCB1,5-6,5M25-N0

Manuales de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
ИнструкцииBULPDF166 KB
Návod k poużitíCZEPDF159 KB
Instruktions manualDANPDF158 KB
Instruction manualENGPDF159 KB
KasutusjuhendESTPDF153 KB
KäyttöohjeFINPDF153 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF159 KB
BetriebsanleitungGERPDF159 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF168 KB
HandleidingHOLPDF157 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF157 KB
Használati útmutatóHUNPDF161 KB
Manuale di istruzioniITAPDF158 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF157 KB
Instrukciju vadovasLITPDF158 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF160 KB
Manual de instruçõesPORPDF160 KB
Manual de utilizareRONPDF160 KB
Návod na poużitieSLKPDF159 KB
Navodila za uporaboSLVPDF156 KB
Manual de instruccionesSPAPDF221 KB
ManualSWEPDF156 KB

Aprobaciones y Certificados: NCB1,5-6,5M25-N0

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1442APDF266 KB
Certificados
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2048 XPDF29071 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0037XLINK---

Productos asociados: NCB1,5-6,5M25-N0

Accesorios

Brida de fijación, 6,5 mmfa

Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entradas de contacto o NAMUR, Se puede utilizar como divisor de señal (1 entrada y 2 salidas), Salida de contacto de relé, Error de salida de contacto de relé, Supervisión de fallos de conducción, Ancho de la carcasa: 12,5 mm, Hasta SIL 2 según IEC 61508pa

Amplificador de terminales de un canal con detección de ruptura de línea, entrada para sensores NAMUR, fuente de alimentación 24 V CC, interfaz estandarizada para evitar errores de transmisión de la señal, visualización de estado de conmutación, LED amarillofa
VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.