Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.
Descargue la hoja de datos completa en PDF::
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NBN4-12GM50-E2-V1
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | PNP |
Distancia de conmutación de medición | 4 mm |
Instalación | no enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 3,24 mm |
Factor de reducción rAl | 0,5 |
Factor de reducción rCu | 0,4 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,8 |
Histéresis | típ. 5% |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 1200 Hz |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 3 V |
Repetibilidad | ≤ 0,01 mm |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA |
Corriente residual | 0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA a 25 °C |
Corriente en vacío | ≤ 17 mA |
Indicación del estado de conmutación | LED anular, amar. |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 990 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Autorizaciones y Certificados |
Conformidad EAC | TR CU 020/2011 |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector M12 x 1 , 4 polos |
Material de la carcasa | latón, niquelado |
Superficie frontal | PBT |
Diámetro de la carcasa | 12 mm |
Grado de protección | IP67 |
Información general |
Volumen de suministro | Suministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo |
Documentos
:
NBN4-12GM50-E2-V1
CAD+CAE:
NBN4-12GM50-E2-V1
Aprobaciones y Certificados:
NBN4-12GM50-E2-V1
Productos asociados:
NBN4-12GM50-E2-V1
Accesorios |
|
|
|
Brida de fijación, 12 mmfa |
|
|
|
|
Conector hembra, M12, 4 polos, cable PURfa |
|
|
|
|
Conector hembra, M12, 4 polos, cable PURfa |
|