Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor de ranura inductivo SC3,5-G-N0

SC3,5-G-N0
  • 3,5 mm anchura de la ranura
  • Aplicable hasta SIL 2 según IEC 61508


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  SC3,5-G-N0

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Anchura de la ranura3,5 mm
Profundidad de inmersión (lateral)5 ... 7 mm , tipo 6 mm
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Tensión de trabajo5 ... 25 V
Frecuencia de conmutación0 ... 3000 Hz
Histéresis0,41 ... 0,6 mm
Adecuado para técnica 2:1si , Sin necesidad de protección contra polarización inversa
Consumo de corriente
Placa de medición no detectada≥ 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
MTTFd5880 a
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
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2007
EstándaresEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Autorizaciones y Certificados
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo GaIECEx PTB 11.0091X
Nivel de protección del equipo GbIECEx PTB 11.0091X
Nivel de protección del equipo DaIECEx PTB 11.0091X
Nivel de protección del equipo MbIECEx PTB 11.0091X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GaPTB 99 ATEX 2219 X
Nivel de protección del equipo GbPTB 99 ATEX 2219 X
Nivel de protección del equipo GcPF13CERT2895 X
Nivel de protección del equipo DaPTB 99 ATEX 2219 X
Conformidad EACTR CU 012/2011
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Ordinary LocationE87056
Ubicación peligrosaE501628
Control Diseño116-0453
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexióncordónes flexibles PVC , 135 mm
Sección transversal0,14 mm2
Material de la carcasaPBT
Grado de protecciónIP67
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Documentos : SC3,5-G-N0

Manuales de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
ИнструкцииBULPDF157 KB
Návod k poużitíCZEPDF150 KB
Instruktions manualDANPDF149 KB
Instruction manualENGPDF173 KB
KasutusjuhendESTPDF144 KB
KäyttöohjeFINPDF144 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF153 KB
BetriebsanleitungGERPDF173 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF159 KB
HandleidingHOLPDF149 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF148 KB
Használati útmutatóHUNPDF153 KB
Manuale di istruzioniITAPDF150 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF171 KB
Instrukciju vadovasLITPDF150 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF152 KB
Manual de instruçõesPORPDF152 KB
Manual de utilizareRONPDF151 KB
Návod na poużitieSLKPDF150 KB
Navodila za uporaboSLVPDF147 KB
Manual de instruccionesSPAPDF151 KB
ManualSWEPDF148 KB

Aprobaciones y Certificados: SC3,5-G-N0

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-Konformitätserklärung DOC-3889PDF347 KB
Certificados
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:3PDF405 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
China NEPSIGYJ16.1391XPDF3204 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 99 ATEX 2219 XPDF8732 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate ATEX Category 3PF13CERT2895XPDF495 KB
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional SafetyPF12CERT2461PDF1420 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0091XLINK---
Esquemas de la instalación
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF168 KB
VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.