Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
RJ100-E20-V1
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | PNP/NPN |
Instalación | no enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Cilíndro de medición | |
| Diámetro | 15 mm |
| Longitud | 15 mm |
Tipo de salida | 3-hilos |
Diámetro de ondas | 102 mm |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 20 Hz |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | no |
Caída de tensión | < 1 V |
Corriente de trabajo | 12 mA |
Corriente residual | 2 µA |
Indicación del estado de conmutación | LED, rojo |
Elementos de indicación y manejo |
Potenciómetro | Regulador de sensibilidad , 15 vueltas |
Salida |
Corriente de carga | 100 mA ( NPN ) 50 mA ( PNP ) |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Microconector de 4 patillas ( M12 x 1 ) |
Material de la carcasa | ABS |
Grado de protección | IP65 |
Dimensiones | |
| Altura | 140 mm |
| Anchura | 171 mm |
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
RJ100-E20-V1
Productos asociados:
RJ100-E20-V1
Accesorios |
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PVC grisfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PVC grisfa |
|