Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor inductivo NBB4-12GM50-E0-V1

NBB4-12GM50-E0-V1
  • Serie base
  • 4 mm enrasado
  • Rango de conmutación elevado

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NBB4-12GM50-E0-V1

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaNPN
Distancia de conmutación de medición4 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 3,24 mm
Factor de reducción rAl 0,39
Factor de reducción rCu 0,35
Factor de reducción r1.43010,75
Factor de reducción rMs 0,49
Datos característicos
Tensión de trabajo10 ... 30 V
Frecuencia de conmutación0 ... 800 Hz
Histéresistíp. 5%
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensión≤ 3 V
Corriente de trabajo0 ... 200 mA
Corriente residual0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA a 25 °C
Corriente en vacío≤ 15 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED anular, amar.
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd1679 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector M12 x 1 , 4 polos
Material de la carcasalatón, niquelado
Superficie frontalPBT
Diámetro de la carcasa12 mm
Grado de protecciónIP67
Información general
Volumen de suministroSuministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo

Documentos : NBB4-12GM50-E0-V1

Información técnicaIdiomaTipo de archivoTamaño
Installation instructions, locking nut / Montageanleitung, Muttern mit SperrverzahnungALLPDF1117 KB

Aprobaciones y Certificados: NBB4-12GM50-E0-V1

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-2866APDF171 KB
Certificados
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB

Productos asociados: NBB4-12GM50-E0-V1

Accesorios

Brida de fijación, 12 mmfa

Soporte de montaje rápido con tope fijofa

Conector hembra, M12, 4 polos, cable PURfa

Conector hembra, M12, 4 polos, cable PURfa
VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.