Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

No disponible para compra

No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor inductivo NCB1,5-8GM40-N0-V1-Y97264

NCB1,5-8GM40-N0-V1-Y97264
  • Serie estándar
  • 1,5 mm enrasado


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NCB1,5-8GM40-N0-V1-Y97264

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de medición1,5 mm
Instalaciónenrasado
Distancia de conmutación asegurada0 ... 1,215 mm
Distancia de conmutación real1,35 ... 1,65 mm tip.
Factor de reducción rAl 0,22
Factor de reducción rCu 0,19
Factor de reducción r1.43010,65
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Frecuencia de conmutación0 ... 5000 Hz
Histéresis1 ... 10 tip. 3 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosi
Consumo de corriente
Placa de medición no detectadamin. 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED anular, amar.
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2007
EstándaresEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Autorizaciones y Certificados
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo GaIECEx PTB 11.0037X
Nivel de protección del equipo GbIECEx PTB 11.0037X
Nivel de protección del equipo DaIECEx PTB 11.0037X
Nivel de protección del equipo MbIECEx PTB 11.0037X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GaPTB 00 ATEX 2048 X
Nivel de protección del equipo GbPTB 00 ATEX 2048 X
Nivel de protección del equipo DaPTB 00 ATEX 2048 X
Autorización UL
Ordinary LocationE87056
Ubicación peligrosaE501628
Control Diseño116-0452
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 4 polos
Material de la carcasalatón, niquelado
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Dimensiones
Longitud40 mm
Diámetro8 mm
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NCB1,5-8GM40-N0-V1-Y97264

Product Documentation: NCB1,5-8GM40-N0-V1-Y97264

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Installation conditionsENGPDF1054 KB
Safety and Security Documentation
Manual de instruccionesSPAPDF186 KB

Design / Simulation: NCB1,5-8GM40-N0-V1-Y97264

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP55 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ53 KB

Homologaciones: NCB1,5-8GM40-N0-V1-Y97264

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:2ALLPDF410 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2048 XALLPDF29071 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0037XALLLINK---
Esquemas de la instalación
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF286 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1653ALLPDF265 KB

Productos asociados: NCB1,5-8GM40-N0-V1-Y97264

Accesorios

Amplificador de terminales de un canal con detección de ruptura de línea, entrada para sensores NAMUR, fuente de alimentación 24 V CC, interfaz estandarizada para evitar errores de transmisión de la señal, visualización de estado de conmutación, LED amarillofa

Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 2 pines, cable PUR azul, NAMURfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 2 pines, cable PUR azul, NAMURfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.