Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NBN8-18GM60-WO-V12
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) |
Tipo de salida | Dos hilos |
Distancia de conmutación de medición | 8 mm |
Instalación | no enrasado |
Polaridad de salida | CA |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 6,48 mm |
Distancia de conmutación real | 7,2 ... 8,8 mm tip. 8 mm |
Factor de reducción rAl | 0,4 |
Factor de reducción rCu | 0,4 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,7 |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 20 ... 253 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 20 Hz |
Histéresis | tip. 7,5 % |
Protección contra la inversión de polaridad | no polarizado |
Caída de tensión | < 5 V (IL > 50 mA); < 8 V (IL < 50 mA) |
Corriente de tiempo corto (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 1600 mA |
Corriente de trabajo | 5 ... 200 mA |
Corriente residual | 0 ... 1,7 mA tip. |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 30 ms |
Display de tensión de trabajo | LED, verde |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector macho 1/2"-20 UN , 3 polos |
Material de la carcasa | latón, niquelado |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Longitud | 60 mm |
| Diámetro | 18 mm |
Nota | 1) Con rangos de temperatura por debajo de 0 °C la tensión de trabajo permitida U esb 80...253 V Fusible protector del aparato ≤ 0,8 A (rápido) según IEC 60127-2 hoja 1 Recomendación: comprobar el funcionamiento del aparato después de un cortocircuito. |
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
NBN8-18GM60-WO-V12
Product Documentation:
NBN8-18GM60-WO-V12
Homologaciones:
NBN8-18GM60-WO-V12
Productos asociados:
NBN8-18GM60-WO-V12
Accesorios |
|
|
|
Brida de fijación, 18 mmfa |
|
|
|
|
Câble de connexion, 1/2" - 20 UNF, câble PVC 3 pôlesfa |
|