Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor inductivo NBN7-12GM35-E2

NBN7-12GM35-E2
  • 7 mm no enrasado
  • Rango de conmutación elevado

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NBN7-12GM35-E2

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de medición7 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 5,67 mm
Factor de reducción rAl 0,48
Factor de reducción rCu 0,45
Factor de reducción r1.43010,72
Tipo de salida3-hilos
Datos característicos
Tensión de trabajo10 ... 30 V
Frecuencia de conmutación0 ... 300 Hz
Histéresistíp. 5%
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensión≤ 3 V
Corriente de trabajo0 ... 100 mA
Corriente en vacío≤ 15 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED visible 360º, amarillo
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd1770 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable PVC , 2 m
Sección transversal0,14 mm2
Material de la carcasalatón, niquelado
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
Diámetro del cable3,5 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x Kabeldurchmesser
Dimensiones
Longitud35 mm
Diámetro12 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN7-12GM35-E2

Product Documentation: NBN7-12GM35-E2

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Design / Simulation: NBN7-12GM35-E2

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP55 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ64 KB

Homologaciones: NBN7-12GM35-E2

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3009CALLPDF1220 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6070_ENGENGPDF1285 KB

Productos asociados: NBN7-12GM35-E2

Accesorios

Brida de fijación, 12 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.