Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NBB5-18GM40-Z0-3G-3D
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | Dos hilos |
Distancia de conmutación de medición | 5 mm |
Instalación | enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 4,05 mm |
Distancia de conmutación real | 4,5 ... 5,5 mm tip. 5 mm |
Factor de reducción rAl | 0,34 |
Factor de reducción rCu | 0,31 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,72 |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 5 ... 60 V CC |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 500 Hz |
Histéresis | 1 ... 10 tip. 5 % |
Protección contra la inversión de polaridad | no polarizado |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 5 V |
Corriente de trabajo | 2 ... 100 mA |
Corriente de trabajo mínima | 2 mA |
Corriente residual | 0 ... 0,5 mA tip. |
Indicación del estado de conmutación | LED visible 360º, amarillo |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 1870 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Cable PVC , 2 m |
Versión del cable | PA |
Sección transversal | 0,34 mm2 |
Material de la carcasa | latón, niquelado |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Cable | |
| Radio de flexión | > 10 x diámetro del cable |
Dimensiones | |
| Longitud | 40 mm |
| Diámetro | 18 mm |
Información general |
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
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
NBB5-18GM40-Z0-3G-3D
Product Documentation:
NBB5-18GM40-Z0-3G-3D
Design / Simulation:
NBB5-18GM40-Z0-3G-3D
Homologaciones:
NBB5-18GM40-Z0-3G-3D
Productos asociados:
NBB5-18GM40-Z0-3G-3D
Accesorios |
|
|
|
Brida de fijación, 18 mmfa |
|