Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor inductivo NCB8-18GM40-N0

NCB8-18GM40-N0
  • 8 mm enrasado
  • Aplicable hasta SIL 2 según IEC 61508


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NCB8-18GM40-N0

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de medición8 mm
Instalaciónenrasado
Distancia de conmutación asegurada0 ... 6,48 mm
Distancia de conmutación real7,2 ... 8,8 mm tip. 8 mm
Factor de reducción rAl 0,39
Factor de reducción rCu 0,36
Factor de reducción r1.43010,71
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Frecuencia de conmutación0 ... 1500 Hz
Histéresis1 ... 15 tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosi
Adecuado para técnica 2:1si , Sin necesidad de protección contra polarización inversa
Consumo de corriente
Placa de medición no detectadamin. 2,2 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED visible 360º, amarillo
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd2660 a
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
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2007
EstándaresEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Autorizaciones y Certificados
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo GaIECEx PTB 11.0037X
Nivel de protección del equipo GbIECEx PTB 11.0037X
Nivel de protección del equipo DaIECEx PTB 11.0037X
Nivel de protección del equipo MbIECEx PTB 11.0037X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GaPTB 00 ATEX 2048 X
Nivel de protección del equipo GbPTB 00 ATEX 2048 X
Nivel de protección del equipo Gc (ic)PF13CERT2895 X
Nivel de protección del equipo DaPTB 00 ATEX 2048 X
Nivel de protección del equipo Dc (tc)PF15CERT3774X
Conformidad EACTR CU 012/2011
Autorización FM
Control Diseño116-0165
Autorización UL
Ordinary LocationE87056
Ubicación peligrosaE501628
Control Diseño116-0452
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable PVC , 2 m
Sección transversal0,75 mm2
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP66 / IP67
Cable
Diámetro del cable6 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x Kabeldurchmesser
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Documentos : NCB8-18GM40-N0

Manuales de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
ИнструкцииBULPDF185 KB
Návod k poużitíCZEPDF177 KB
Instruktions manualDANPDF175 KB
Instruction manualENGPDF177 KB
KasutusjuhendESTPDF170 KB
KäyttöohjeFINPDF170 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF178 KB
BetriebsanleitungGERPDF176 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF187 KB
HandleidingHOLPDF176 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF174 KB
Használati útmutatóHUNPDF180 KB
Manuale di istruzioniITAPDF177 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF176 KB
Instrukciju vadovasLITPDF176 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF179 KB
Manual de instruçõesPORPDF178 KB
Manual de utilizareRONPDF179 KB
Návod na poużitieSLKPDF177 KB
Navodila za uporaboSLVPDF174 KB
Manual de instruccionesSPAPDF240 KB
ManualSWEPDF173 KB
Información técnica
Installation conditionsENGPDF1054 KB
EinbaubedingungenGERPDF1060 KB

Aprobaciones y Certificados: NCB8-18GM40-N0

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1549APDF350 KB
Certificados
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:2PDF444 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2048 XPDF29071 KB
EU Pepperl+Fuchs Certificate Ex ic ATEX Category 3 GPF13CERT2895XPDF123 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D CertificatePF15CERT3774XPDF1001 KB
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional SafetyPF 10 CERT 1537PDF1436 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0037XLINK---
Esquemas de la instalación
Control Drawing FM / Control Drawing FM   PDF686 KB
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF286 KB

Productos asociados: NCB8-18GM40-N0

Accesorios

Soporte de montaje rápido con tope fijofa

Brida de fijación, 18 mmfa

Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entradas de contacto o NAMUR, Se puede utilizar como divisor de señal (1 entrada y 2 salidas), Salida de contacto de relé, Error de salida de contacto de relé, Supervisión de fallos de conducción, Ancho de la carcasa: 12,5 mm, Hasta SIL 2 según IEC 61508pa

Amplificador de terminales de un canal con detección de ruptura de línea, entrada para sensores NAMUR, fuente de alimentación 24 V CC, interfaz estandarizada para evitar errores de transmisión de la señal, visualización de estado de conmutación, LED amarillofa
VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.