Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor inductivo NCN40-L2-N0-V1

NCN40-L2-N0-V1
  • Cabeza del sensor, convertible y orientable
  • 40 mm no enrasado
  • Cierre de montaje rápido
  • Aplicable hasta SIL 2 según IEC 61508


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NCN40-L2-N0-V1

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de medición40 mm
Instalaciónno enrasado
Distancia de conmutación asegurada0 ... 32,4 mm
Distancia de conmutación real36 ... 44 mm
Factor de reducción rAl 0,31
Factor de reducción rCu 0,3
Factor de reducción r1.43010,74
Datos característicos
Tensión nominal8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Frecuencia de conmutación0 ... 150 Hz
Histéresistip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosi
Consumo de corriente
Placa de medición no detectada≥ 2,2 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd1670 a
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
Clase de protecciónII
Tensión nominal de aislamiento253 V
Resistencia de tensión de impacto de medición4000 V
Autorización UL
Ordinary LocationE87056
Ubicación peligrosaE501628
Control Diseño116-0451
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 4 polos
Material de la carcasaPA
Superficie frontalPA
Grado de protecciónIP69K
Masa130 g
Nivel de protección del equipo Dc (tc)
Condiciones especiales
Temperatura ambiente permisible máxima TUmaxDepende de la tensión de trabajo máx. UBmax y de la preresistencia mín. Rv.
Deben obtenerse las indicaciones del listado siguiente.
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Documentos : NCN40-L2-N0-V1

Manuales de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
ИнструкцииBULPDF188 KB
Návod k poużitíCZEPDF180 KB
Instruktions manualDANPDF178 KB
Instruction manualENGPDF180 KB
KasutusjuhendESTPDF172 KB
KäyttöohjeFINPDF173 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF183 KB
BetriebsanleitungGERPDF179 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF191 KB
HandleidingHOLPDF179 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF177 KB
Használati útmutatóHUNPDF183 KB
Manuale di istruzioniITAPDF181 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF179 KB
Instrukciju vadovasLITPDF180 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF182 KB
Manual de instruçõesPORPDF182 KB
Manual de utilizareRONPDF183 KB
Návod na poużitieSLKPDF181 KB
Navodila za uporaboSLVPDF178 KB
Manual de instruccionesSPAPDF244 KB
ManualSWEPDF177 KB
Información técnica
Installation conditionsENGPDF160 KB
EinbaubedingungenGERPDF164 KB

Aprobaciones y Certificados: NCN40-L2-N0-V1

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1746APDF385 KB
Certificados
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:1PDF405 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2032 XPDF29293 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D CertificatePF15CERT3774XPDF1001 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate ATEX Category 3PF13CERT2895XPDF495 KB
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional SafetyPF 10 CERT 1544PDF982 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0021XLINK---
Esquemas de la instalación
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF294 KB

Productos asociados: NCN40-L2-N0-V1

Accesorios

Caja de cables, M12, dos polos, NAMUR, cable de PURfa

Caja de cables, M12, dos polos, NAMUR, cable de PURfa

Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entradas de contacto o NAMUR, Se puede utilizar como divisor de señal (1 entrada y 2 salidas), Salida de contacto de relé, Error de salida de contacto de relé, Supervisión de fallos de conducción, Ancho de la carcasa: 12,5 mm, Hasta SIL 2 según IEC 61508pa

Amplificador de terminales de un canal con detección de ruptura de línea, entrada para sensores NAMUR, fuente de alimentación 24 V CC, interfaz estandarizada para evitar errores de transmisión de la señal, visualización de estado de conmutación, LED amarillofa
Ángulo de fijación modularfa
VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.