Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor inductivo NJ5-18GM-N-5M

NJ5-18GM-N-5M
  • Serie estándar
  • 5 mm enrasado
  • Aplicable hasta SIL 2 según IEC 61508


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NJ5-18GM-N-5M

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de medición5 mm
Instalaciónenrasado
Distancia de conmutación asegurada0 ... 4,05 mm
Factor de reducción rAl 0,21
Factor de reducción rCu 0,18
Factor de reducción r1.43010,63
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Tensión de trabajo5 ... 25 V
Frecuencia de conmutación0 ... 500 Hz
Histéresis3 %
Consumo de corriente
Placa de medición no detectada≥ 3 mA a tensión nominal
Placa de medición detectada≤ 1 mA a tensión nominal
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
EstándaresEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Autorizaciones y Certificados
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo GaIECEx PTB 11.0037X
Nivel de protección del equipo GbIECEx PTB 11.0037X
Nivel de protección del equipo DaIECEx PTB 11.0037X
Nivel de protección del equipo MbIECEx PTB 11.0037X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GaPTB 00 ATEX 2048 X
Nivel de protección del equipo GbPTB 00 ATEX 2048 X
Nivel de protección del equipo DaPTB 00 ATEX 2048 X
Conformidad EACTR CU 012/2011
Autorización FM
Control Diseño116-0165
Autorización UL
Ordinary LocationE87056
Ubicación peligrosaE501628
Control Diseño116-0452
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCC
Ubicación peligrosa2020322315002255
Homologación NEPSI
Certificado NEPSIGYJ16.1393X
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP66 / IP67
Cable
Diámetro del cable6 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Sección transversal0,75 mm2
Longitud5 m
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Documentos : NJ5-18GM-N-5M

Manuales de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
ИнструкцииBULPDF176 KB
Návod k poużitíCZEPDF167 KB
Instruktions manualDANPDF165 KB
Instruction manualENGPDF167 KB
KasutusjuhendESTPDF160 KB
KäyttöohjeFINPDF160 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF169 KB
BetriebsanleitungGERPDF166 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF177 KB
HandleidingHOLPDF167 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF164 KB
Használati útmutatóHUNPDF171 KB
Manuale di istruzioniITAPDF169 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF165 KB
Instrukciju vadovasLITPDF166 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF169 KB
Manual de instruçõesPORPDF168 KB
Manual de utilizareRONPDF169 KB
ИнструкцииRUSPDF175 KB
Návod na poużitieSLKPDF168 KB
Navodila za uporaboSLVPDF164 KB
Manual de instruccionesSPAPDF230 KB
ManualSWEPDF164 KB
Información técnica
Installation conditionsENGPDF1054 KB
EinbaubedingungenGERPDF1060 KB

Aprobaciones y Certificados: NJ5-18GM-N-5M

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1561BPDF266 KB
Certificados
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:2PDF444 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
China NEPSIGYJ16.1393XPDF5595 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322315002255 (PT. Pepperl and Fuchs Bintan)PDF2141 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2048 XPDF29071 KB
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional SafetyPF 10 CERT 1536APDF1445 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0037XLINK---
Esquemas de la instalación
Control Drawing FM / Control Drawing FM   PDF686 KB
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF286 KB

Productos asociados: NJ5-18GM-N-5M

Accesorios

Brida de fijación, 18 mmfa

Soporte de montaje rápido con tope fijofa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.