NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
Tipo de salida | NAMUR | |
Distancia de conmutación de medición | 15 mm | |
Instalación | no enrasado | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 12,15 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,4 | |
Factor de reducción rCu | 0,3 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,85 | |
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Condiciones de montaje | ||
A | 18 mm | |
B | 30 mm | |
C | 45 mm | |
F | 90 mm | |
Tensión nominal | 8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ) | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 100 Hz | |
Histéresis | 1 ... 5 tip. 3 % | |
Consumo de corriente | ||
Placa de medición no detectada | min. 3 mA | |
Placa de medición detectada | ≤ 1 mA | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 4560 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización IECEx | ||
Nivel de protección del equipo Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
Nivel de protección del equipo Da | IECEx PTB 11.0037X | |
Nivel de protección del equipo Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
Homologación ATEX | ||
Nivel de protección del equipo Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
Nivel de protección del equipo Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
Conformidad EAC | TR CU 012/2011 | |
Autorización FM | ||
Control Diseño | 116-0165 | |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Autorización CCC | ||
Ubicación peligrosa | 2020322315002255 | |
Homologación NEPSI | ||
Certificado NEPSI | GYJ16.1393X | |
Certificación marina | DNVGL TAA00001A5 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Cable | |
Material de la carcasa | PBT | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP66 / IP68 | |
Cable | ||
Diámetro del cable | 6 mm ± 0,2 mm | |
Radio de flexión | > 10 x Kabeldurchmesser | |
Material | PVC | |
Sección transversal | 0,75 mm2 | |
Longitud | 2 m | |
Información general | ||
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
Manuales de instrucciones | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Инструкции | BUL | 167 KB | |
Návod k poużití | CZE | 160 KB | |
Instruktions manual | DAN | 158 KB | |
Instruction manual | ENG | 159 KB | |
Kasutusjuhend | EST | 153 KB | |
Käyttöohje | FIN | 153 KB | |
Manuel d'instructions | FRA | 161 KB | |
Betriebsanleitung | GER | 159 KB | |
Οδηγίες χρήσης | GRE | 168 KB | |
Handleiding | HOL | 158 KB | |
Instruction manual / Betriebsanleitung | HRV | 157 KB | |
Használati útmutató | HUN | 162 KB | |
Manuale di istruzioni | ITA | 159 KB | |
Lietošanas pamācība | LAV | 158 KB | |
Instrukciju vadovas | LIT | 160 KB | |
Instrukcja obsługi | POL | 160 KB | |
Manual de instruções | POR | 161 KB | |
Manual de utilizare | RON | 161 KB | |
Návod na poużitie | SLK | 160 KB | |
Navodila za uporabo | SLV | 157 KB | |
Manual de instrucciones | SPA | 222 KB | |
Manual | SWE | 157 KB | |
Información técnica | |||
Installation conditions | ENG | 1054 KB | |
Einbaubedingungen | GER | 1060 KB |
CAD | Tipo de archivo | Tamaño | |
---|---|---|---|
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-Format | IGS | 72 KB | |
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-Format | STP | 55 KB | |
CAD Portal / CAD Portal | LINK | --- | |
EPLAN | |||
EPLAN Data Portal / EPLAN Data Portal | LINK | --- | |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | EDZ | 62 KB |
Certificados de conformidad | Número de Certificado | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
EU-Declaration of conformity / EU-Konformitätserklärung | DOC-4212 | 138 KB | |
Certificados | |||
- DNV GL Marine | TAA00001A5 Rev. No: 2 | 171 KB | |
/cert/cert4467d.pdf | 20190220-E87056 | 445 KB | |
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | 99 KB | |
China NEPSI | GYJ16.1393X | 5595 KB | |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322315002255 (PT. Pepperl and Fuchs Bintan) | 2141 KB | |
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 00 ATEX 2048 X | 29071 KB | |
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional Safety | PF 10 CERT 1536A | 1445 KB | |
Russia NANIO "CCVE" | TC RU C-DE.AA87.B.00394 | 3971 KB | |
Worldwide PTB IECEx ia | IECEx PTB 11.0037X | LINK | --- |
Esquemas de la instalación | |||
Control Drawing FM / Control Drawing FM | 686 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|