Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor inductivo NJ15-30GM-N-10M

NJ15-30GM-N-10M
  • Serie estándar
  • 15 mm no enrasado
  • Aplicable hasta SIL 2 según IEC 61508


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NJ15-30GM-N-10M

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de medición15 mm
Instalaciónno enrasado
Distancia de conmutación asegurada0 ... 12,15 mm
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción rCu 0,3
Factor de reducción r1.43010,85
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8 V
Frecuencia de conmutación0 ... 100 Hz
Consumo de corriente
Placa de medición no detectadamin. 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd4560 a
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
Control Diseño116-0452
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable PVC , 10 m
Sección transversal0,75 mm2
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
Diámetro del cable6 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x Kabeldurchmesser
Nivel de protección del equipo Ga
Marcado CE[*PD-Z02585A*]
Marcas de ATEXEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga El marcado Ex también puede estar impreso en la etiqueta incluida.
EstándaresEN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 Tipo de protección contra ignición Seguridad intrínseca
Limitación mediante las condiciones nombradas a continuación
Tipo apropiadoNJ 15-30GM-N...
Capacidad efectiva internamax. 140 nF ; Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Inductancia interna de gran eficaciamax. 100 µH ; Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Temperatura ambienteLos detalles de la correlación entre el tipo de circuito conectado, la temperatura ambiente máxima permisible, la clase de temperatura y los valores de reactancia interna efectivos se pueden encontrar en el certificado de examen de tipo CE. Atención:Debe usarse la tabla de temperaturas para la categoría 1!!! Ya ha sido realizado el desprendimiento del 20 % según EN 1127-1 en la tabla de temperaturas para la categoría 1.
Nivel de protección del equipo Gb
Marcado CE[*PD-Z02585A*]
Marcas de ATEXEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga El marcado Ex también puede estar impreso en la etiqueta incluida.
EstándaresEN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 Tipo de protección contra ignición Seguridad intrínseca
Limitación mediante las condiciones nombradas a continuación
Tipo apropiadoNJ 15-30GM-N...
Capacidad efectiva internamax. 140 nF ; Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Inductancia interna de gran eficaciamax. 100 µH ; Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Temperatura ambiente permisible máximaLos detalles de la correlación entre el tipo de circuito conectado, la temperatura ambiente máxima permisible, la clase de temperatura y los valores de reactancia interna efectivos se pueden encontrar en el certificado de examen de tipo CE.
Nivel de protección del equipo Da
Marcado CE[*PD-Z02585A*]
Marcas de ATEXEx-Hexagon II 1D Ex ia IIIC T135°C Da El marcado Ex también puede estar impreso en la etiqueta incluida.
EstándaresEN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 Tipo de protección contra ignición Seguridad intrínseca
Limitación mediante las condiciones nombradas a continuación
Tipo apropiadoNJ 15-30GM-N...
Capacidad efectiva internamax. 140 nF ; Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Inductancia interna de gran eficaciamax. 100 µH ; Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Temperatura ambiente permisible máxima
Los detalles de la correlación entre el tipo de circuito conectado, la temperatura ambiente máxima permisible, la temperatura de la superficie y los valores de reactancia interna efectivos se pueden encontrar en el certificado de examen de tipo CE. Además se debe tener en cuenta la temperatura ambiente máxima admitida de la hoja de datos y debe observarse el más pequeño de los dos valores.
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso
Categoría1G; 2G; 1D

Documentos : NJ15-30GM-N-10M

Manuales de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction manualENGPDF57 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF59 KB
BetriebsanleitungGERPDF59 KB
Manuale di istruzioniITAPDF54 KB
Manual de instruccionesSPAPDF58 KB
Información técnica
technical information (TI)ENGPDF1053 KB
technische Information (TI)GERPDF1054 KB

Aprobaciones y Certificados: NJ15-30GM-N-10M

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1633PDF266 KB
Certificados
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:2PDF444 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2048 XPDF29071 KB
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional SafetyPF 10 CERT 1536APDF1426 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0037XLINK---
Esquemas de la instalación
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF286 KB

Productos asociados: NJ15-30GM-N-10M

Accesorios

Brida de fijación, 30 mmfa