Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor inductivo NJ2-12GM-N-V1

NJ2-12GM-N-V1
  • 2 mm enrasado
  • Aplicable hasta SIL 2 según IEC 61508


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NJ2-12GM-N-V1

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de medición2 mm
Instalaciónenrasado
Distancia de conmutación asegurada0 ... 1,62 mm
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción rCu 0,3
Factor de reducción r1.43010,85
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Tensión de trabajo5 ... 25 V
Frecuencia de conmutación0 ... 2000 Hz
Histéresis3 %
Adecuado para técnica 2:1si , Sin necesidad de protección contra polarización inversa
Consumo de corriente
Placa de medición no detectada≥ 3 mA a tensión nominal
Placa de medición detectada≤ 1 mA a tensión nominal
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
MTTFd5887 a
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
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo GaIECEx PTB 11.0037X
Nivel de protección del equipo GbIECEx PTB 11.0037X
Nivel de protección del equipo DaIECEx PTB 11.0037X
Nivel de protección del equipo MbIECEx PTB 11.0037X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GaPTB 00 ATEX 2048 X
Nivel de protección del equipo GbPTB 00 ATEX 2048 X
Nivel de protección del equipo DaPTB 00 ATEX 2048 X
Conformidad EACTR CU 012/2011
Autorización FM
Control Diseño116-0165
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Ordinary LocationE87056
Ubicación peligrosaE501628
Control Diseño116-0452
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
ANZEx18.3018X
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos4
Información general
Volumen de suministroSuministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Documentos : NJ2-12GM-N-V1

Manuales de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
ИнструкцииBULPDF176 KB
Návod k poużitíCZEPDF167 KB
Instruktions manualDANPDF166 KB
Instruction manualENGPDF167 KB
Instruction manualENGPDF45 KB
KasutusjuhendESTPDF160 KB
KäyttöohjeFINPDF160 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF45 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF170 KB
BetriebsanleitungGERPDF167 KB
BetriebsanleitungGERPDF49 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF178 KB
HandleidingHOLPDF168 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF164 KB
Használati útmutatóHUNPDF171 KB
Manuale di istruzioniITAPDF43 KB
Manuale di istruzioniITAPDF169 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF165 KB
Instrukciju vadovasLITPDF167 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF170 KB
Manual de instruçõesPORPDF172 KB
Manual de utilizareRONPDF171 KB
Návod na poużitieSLKPDF168 KB
Navodila za uporaboSLVPDF164 KB
Manual de instruccionesSPAPDF232 KB
Manual de instruccionesSPAPDF45 KB
ManualSWEPDF164 KB
Información técnica
Installation instructions, locking nut / Montageanleitung, Muttern mit SperrverzahnungALLPDF1117 KB
Installation conditionsENGPDF1053 KB
EinbaubedingungenGERPDF1054 KB

Aprobaciones y Certificados: NJ2-12GM-N-V1

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1516BPDF326 KB
Certificados
Australia AU Test Safe Group IANZEx 18.3018XPDF4026 KB
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:2PDF444 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2048 XPDF29071 KB
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional SafetyPF13CERT1624BPDF2003 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0037XLINK---
Esquemas de la instalación
Control Drawing FM / Control Drawing FM   PDF686 KB
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF286 KB

Productos asociados: NJ2-12GM-N-V1

Accesorios

Caja de cables, M12, dos polos, NAMUR, cable de PURfa

Caja de cables, M12, dos polos, NAMUR, cable de PURfa

Soporte de montaje rápido con tope fijofa

Brida de fijación, 12 mmfa
VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.