Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) |
Tipo de salida | NAMUR |
Distancia de conmutación de medición | 30 mm |
Instalación | no enrasado |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 24,3 mm |
Factor de reducción rAl | 0,4 |
Factor de reducción rCu | 0,3 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,85 |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión nominal | 8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ) |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 150 Hz |
Consumo de corriente | |
| Placa de medición no detectada | min. 3 mA |
| Placa de medición detectada | ≤ 1 mA |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 3630 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización IECEx | |
| Nivel de protección del equipo Ga | IECEx PTB 11.0021X |
| Nivel de protección del equipo Gb | IECEx PTB 11.0021X |
| Nivel de protección del equipo Da | IECEx PTB 11.0021X |
| Nivel de protección del equipo Mb | IECEx PTB 11.0021X |
Homologación ATEX | |
| Nivel de protección del equipo Ga | PTB 00 ATEX 2032 X |
| Nivel de protección del equipo Gb | PTB 00 ATEX 2032 X |
| Nivel de protección del equipo Da | PTB 00 ATEX 2032 X |
Autorización FM | |
| Control Diseño | 116-0165 |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
| Ordinary Location | E87056 |
| Ubicación peligrosa | E501628 |
| Control Diseño | 116-0451 |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Autorización CCC | |
| Ubicación peligrosa | 2020322315002302 |
Homologación NEPSI | |
| Certificado NEPSI | GYJ16.1394X |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Terminales de rosca |
Información para la conexión | Se puede montar un máximo de dos conductores con la misma sección transversal del núcleo en una conexión de terminales. par de apriete 1,2 Nm + 10 % |
Sección transversal | hasta 2,5 mm2 , longitud de aislamiento pelada: 7 mm |
| Sección transversal del núcleo mínima | sin ferrula de final de cable 0,5 mm2 , con punteras para terminales 0,34 mm2 |
| Sección transversal del núcleo máxima | sin ferrula de final de cable 2,5 mm2 , con punteras para terminales 1,5 mm2 |
Conexión (del sistema) | Terminales de rosca , Racor atornillado para cables M20 x 1,5 , longitud de rosca útil 9,1 mm , profundidad máxima de enroscado 9,1 mm |
Material de la carcasa | PBT |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP68 |
Dimensiones | |
| Altura | 40 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Longitud | 118 mm |
Nota | Par de apriete: 1,8 Nm (carcasa) |
Información general |
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |