Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor inductivo NJ15-30GKK-N

NJ15-30GKK-N
  • 15 mm no enrasado
  • Aplicable hasta SIL 2 según IEC 61508


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NJ15-30GKK-N

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de medición15 mm
Instalaciónno enrasado
Distancia de conmutación asegurada0 ... 12,15 mm
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción rCu 0,3
Factor de reducción r1.43010,85
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Frecuencia de conmutación0 ... 100 Hz
Consumo de corriente
Placa de medición no detectadamin. 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd5070 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
EstándaresEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Autorizaciones y Certificados
Conformidad EACTR CU 012/2011
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCompartimento de terminales
Sección transversalhasta 2,5 mm2
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Nivel de protección del equipo Gb
Marcado CE[*PD-Z02585A*]
Marcas de ATEXEx-Hexagon II 2G Ex ia IIC T6…T1 Gb
El marcado Ex también puede estar impreso en la etiqueta incluida.
EstándaresEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012
Tipo de protección contra ignición Seguridad intrínseca
Limitación mediante las condiciones nombradas a continuación
Tipo apropiadoNJ 15-30GK...-N...
Capacidad efectiva internamax. 140 nF ; Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Inductancia interna de gran eficaciamax. 100 µH ; Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Temperatura ambiente permisible máximaLos detalles de la correlación entre el tipo de circuito conectado, la temperatura ambiente máxima permisible, la clase de temperatura y los valores de reactancia interna efectivos se pueden encontrar en el certificado de tipo de aprobación - EU.
Nivel de protección del equipo Da
Marcado CE[*PD-Z02585A*]
Marcas de ATEXEx-Hexagon II 1D Ex ia IIIC T135°C Da
El marcado Ex también puede estar impreso en la etiqueta incluida.
EstándaresEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012
Tipo de protección contra ignición Seguridad intrínseca
Limitación mediante las condiciones nombradas a continuación
Tipo apropiadoNJ 15-30GK...-N...
Capacidad efectiva internamax. 140 µF
Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Inductancia interna de gran eficaciamax. 100 µH
Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso
Categoría2G

Documentos : NJ15-30GKK-N

Manuales de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction manualENGPDF55 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF56 KB
BetriebsanleitungGERPDF57 KB
Manuale di istruzioniITAPDF53 KB
Manual de instruccionesSPAPDF55 KB
Información técnica
technical information (TI)ENGPDF1053 KB
technische Information (TI)GERPDF1054 KB

Aprobaciones y Certificados: NJ15-30GKK-N

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1629APDF347 KB
Certificados
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2048 XPDF29071 KB
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional SafetyPF 10 CERT 1536APDF1426 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0037XLINK---

Productos asociados: NJ15-30GKK-N

Accesorios

Brida de fijación, 30 mmfa