Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NBN40-L3M-US-C3-V12
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | Dos hilos |
Distancia de conmutación de medición | 40 mm |
Instalación | no enrasado |
Polaridad de salida | CA/CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 12,96 mm |
Factor de reducción rAl | 0.30 - 0.40 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,60 0,80 |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Frecuencia de conmutación | 2 Hz |
Histéresis | 3 ... 15 tip. 10 % |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | < 5 V |
Corriente de trabajo | 3 ... 300 mA |
Corriente residual | ≤ 1,7 mA |
Corriente en vacío | ≤ 0,6 mA |
Display de tensión de trabajo | LED, verde |
Indicación del estado de conmutación | LED, rojo |
Elementos de indicación y manejo |
LED rojo/verde | Indicador de sobrecargas/cortocircuitos (parpadea alternativamente) |
Datos eléctricos |
Tensión nominal de trabajo | 24 ... 250 V CC / 24 ... 230 V CA |
Tensión de trabajo | 20 ... 300 V CC / 20 ... 253 V CA |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | IEC 61000-4 / EN 60947-5-2:2004 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector macho 1/2"-20 UN , 3 polos |
Material de la carcasa | Cinc, cubierto con PTFE |
Superficie frontal | Plástico adherido térmicamente |
Base de la carcasa | Cinc, cubierto con PTFE |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Altura | 40 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Longitud | 68 mm |
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
NBN40-L3M-US-C3-V12
Design / Simulation:
NBN40-L3M-US-C3-V12
Homologaciones:
NBN40-L3M-US-C3-V12
Productos asociados:
NBN40-L3M-US-C3-V12
Accesorios |
|
|
|
Ayuda de montaje para VariKont-Lfa |
|
|
|
|
Ángulo de fijación modularfa |
|
|
|
|
Câble de connexion, 1/2" - 20 UNF, câble PVC 3 pôlesfa |
|