Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
SJ30-A0-V1
Datos generales |
Función de conmutación | antivalente |
Tipo de salida | NPN |
Anchura de la ranura | 30 mm |
Profundidad de inmersión (lateral) | 27 ... 31 mm |
Polaridad de salida | CC |
Tipo de salida | 4-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 10 ... 65 V CC |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 150 Hz |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 3 V |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA |
Corriente en vacío | ≤ 20 mA |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 757 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 4 polos |
Material de la carcasa | ABS |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Altura | 110 mm |
| Anchura | 51 mm |
| Longitud | 84 mm |
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
SJ30-A0-V1
Design / Simulation:
SJ30-A0-V1
Homologaciones:
SJ30-A0-V1
Productos asociados:
SJ30-A0-V1
Accesorios |
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|