Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor inductivo NBN40-U1K-N0-V1

NBN40-U1K-N0-V1
  • Cabeza del sensor, convertible y orientable
  • 40 mm no enrasado


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NBN40-U1K-N0-V1

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de medición40 mm
Instalaciónno enrasado
Distancia de conmutación asegurada0 ... 32,4 mm
Distancia de conmutación real36 ... 44 mm
Factor de reducción rAl 0,31
Factor de reducción rCu 0,3
Factor de reducción r1.43010,74
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Frecuencia de conmutación0 ... 150 Hz
Histéresistip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadsi
Protección contra cortocircuitosi
Consumo de corriente
Placa de medición no detectadamin. 2,2 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd1415 a
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
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2007
EstándaresEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Autorizaciones y Certificados
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo GaIECEx PTB 11.0021X
Nivel de protección del equipo GbIECEx PTB 11.0021X
Nivel de protección del equipo DaIECEx PTB 11.0021X
Nivel de protección del equipo MbIECEx PTB 11.0021X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GaPTB 00 ATEX 2032 X
Nivel de protección del equipo GbPTB 00 ATEX 2032 X
Nivel de protección del equipo Gc (ic)PF13CERT2895 X
Nivel de protección del equipo DaPTB 00 ATEX 2032 X
Conformidad EACTR CU 012/2011
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Ordinary LocationE87056
Ubicación peligrosaE501628
Control Diseño116-0451
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 4 polos
Material de la carcasaPA
Superficie frontalPA
Grado de protecciónIP66 / IP68 / IP69K
Masa225 g
NotaPar de apriete: 1,8 Nm (carcasa)
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Documentos : NBN40-U1K-N0-V1

Manuales de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
ИнструкцииBULPDF182 KB
Návod k poużitíCZEPDF174 KB
Instruktions manualDANPDF172 KB
Instruction manualENGPDF174 KB
KasutusjuhendESTPDF167 KB
KäyttöohjeFINPDF167 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF175 KB
BetriebsanleitungGERPDF174 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF184 KB
HandleidingHOLPDF174 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF171 KB
Használati útmutatóHUNPDF177 KB
Manuale di istruzioniITAPDF175 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF172 KB
Instrukciju vadovasLITPDF174 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF176 KB
Manual de instruçõesPORPDF176 KB
Manual de utilizareRONPDF177 KB
Návod na poużitieSLKPDF175 KB
Navodila za uporaboSLVPDF172 KB
Manual de instruccionesSPAPDF238 KB
ManualSWEPDF171 KB
Información técnica
Installation conditionsENGPDF196 KB
EinbaubedingungenGERPDF133 KB

Aprobaciones y Certificados: NBN40-U1K-N0-V1

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1716APDF350 KB
Certificados
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:1PDF405 KB
Canada USA UL Ordinary Location20171221-E87056PDF410 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2032 XPDF29293 KB
EU Pepperl+Fuchs Certificate Ex ic ATEX Category 3 GPF13CERT2895XPDF123 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0021XLINK---
Esquemas de la instalación
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF294 KB

Productos asociados: NBN40-U1K-N0-V1

Accesorios

Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa

Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa
Ángulo de fijación modularfa
VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.