Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor inductivo NBN40-U1K-N0

NBN40-U1K-N0
  • Cabeza del sensor, convertible y orientable
  • 40 mm no enrasado


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NBN40-U1K-N0

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de medición40 mm
Instalaciónno enrasado
Distancia de conmutación asegurada0 ... 32,4 mm
Distancia de conmutación real36 ... 44 mm
Factor de reducción rAl 0,45
Factor de reducción rCu 0,45
Factor de reducción r1.43010,8
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Frecuencia de conmutación0 ... 100 Hz
Histéresis1 ... 15 tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosi
Consumo de corriente
Placa de medición no detectada≥ 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd1415 a
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
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2007
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
Control Diseño116-0451
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónTerminales de rosca
Información para la conexiónSe puede montar un máximo de dos conductores con la misma sección transversal del núcleo en una conexión de terminales.
par de apriete 1,2 Nm + 10 %
Sección transversalhasta 2,5 mm2
Sección transversal del núcleo mínimasin ferrula de final de cable 0,5 mm2 , con punteras para terminales 0,34 mm2
Sección transversal del núcleo máximasin ferrula de final de cable 2,5 mm2 , con punteras para terminales 1,5 mm2
Conexión (del sistema)Terminales de rosca , Racor atornillado para cables M20 x 1,5 , longitud de rosca útil 9,1 mm , profundidad máxima de enroscado 9,1 mm
Material de la carcasaPA
Superficie frontalPA
Grado de protecciónIP66 / IP68 / IP69K
Masa225 g
NotaPar de apriete: 1,8 Nm (carcasa)
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Documentos : NBN40-U1K-N0

Manuales de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
ИнструкцииBULPDF183 KB
Návod k poużitíCZEPDF175 KB
Instruktions manualDANPDF173 KB
Instruction manualENGPDF174 KB
KasutusjuhendESTPDF167 KB
KäyttöohjeFINPDF167 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF176 KB
BetriebsanleitungGERPDF174 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF184 KB
HandleidingHOLPDF174 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF171 KB
Használati útmutatóHUNPDF177 KB
Manuale di istruzioniITAPDF175 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF172 KB
Instrukciju vadovasLITPDF175 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF176 KB
Manual de instruçõesPORPDF176 KB
Manual de utilizareRONPDF177 KB
Návod na poużitieSLKPDF175 KB
Navodila za uporaboSLVPDF172 KB
Manual de instruccionesSPAPDF238 KB
ManualSWEPDF171 KB
Información técnica
Installation conditionsENGPDF196 KB
EinbaubedingungenGERPDF133 KB

Aprobaciones y Certificados: NBN40-U1K-N0

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1716APDF350 KB
Certificados
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:1PDF405 KB
Canada USA UL Ordinary Location20171221-E87056PDF410 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2032 XPDF29293 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate ATEX Category 3PF13CERT2895XPDF495 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0021XLINK---
Esquemas de la instalación
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF294 KB

Productos asociados: NBN40-U1K-N0

Accesorios

Ayuda de montaje para VariKont et +U1+ fa

Barrera aislada de 1 canal, Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación), Entradas de contacto o NAMUR, Se puede utilizar como divisor de señal (1 entrada y 2 salidas), Salida de contacto de relé, Error de salida de contacto de relé, Supervisión de fallos de conducción, Ancho de la carcasa: 12,5 mm, Hasta SIL 2 según IEC 61508pa

Amplificador de terminales de un canal con detección de ruptura de línea, entrada para sensores NAMUR, fuente de alimentación 24 V CC, interfaz estandarizada para evitar errores de transmisión de la señal, visualización de estado de conmutación, LED amarillofa
Ángulo de fijación modularfa
VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.