Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor inductivo NCN4-12GM40-Z0-3G-3D

NCN4-12GM40-Z0-3G-3D
  • 4 mm no enrasado
  • Certificación ATEX para zona 2 y zona 22

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NCN4-12GM40-Z0-3G-3D

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaDos hilos
Distancia de conmutación de medición4 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 3,24 mm
Distancia de conmutación real3,6 ... 4,4 mm tip.
Factor de reducción rAl 0,42
Factor de reducción rCu 0,4
Factor de reducción r1.43010,75
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión de trabajo5 ... 60 V CC
Frecuencia de conmutación0 ... 800 Hz
Histéresis1 ... 10 tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadno polarizado
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensión≤ 5 V
Corriente de trabajo2 ... 100 mA
Corriente de trabajo mínima2 mA
Corriente residual0 ... 0,5 mA tip.
Indicación del estado de conmutaciónLED visible 360º, amarillo
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd2020 a
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
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable PVC , 2 m
Sección transversal0,14 mm2
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
Diámetro del cable3 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x Kabeldurchmesser
Nivel de protección del equipo Dc (tc)
Condiciones especiales
Temperatura ambiente permisible máxima TUmaxdepende de la corriente de carga IL y de la tensión de trabajo máx. UBmáx.
Las indicaciones deben obtenerse del listado siguiente
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Documentos : NCN4-12GM40-Z0-3G-3D

Manuales de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
ИнструкцииBULPDF148 KB
Návod k poużitíCZEPDF142 KB
Instruktions manualDANPDF141 KB
Instruction manualENGPDF149 KB
KasutusjuhendESTPDF137 KB
KäyttöohjeFINPDF137 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF144 KB
BetriebsanleitungGERPDF149 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF151 KB
HandleidingHOLPDF140 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF140 KB
Használati útmutatóHUNPDF143 KB
Manuale di istruzioniITAPDF141 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF140 KB
Instrukciju vadovasLITPDF143 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF144 KB
Manual de instruçõesPORPDF142 KB
Manual de utilizareRONPDF141 KB
Návod na poużitieSLKPDF142 KB
Navodila za uporaboSLVPDF140 KB
Manual de instruccionesSPAPDF142 KB
ManualSWEPDF139 KB
Información técnica
Installation conditionsENGPDF1053 KB
EinbaubedingungenGERPDF1054 KB

Aprobaciones y Certificados: NCN4-12GM40-Z0-3G-3D

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1367APDF52 KB
Certificados
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D CertificatePF15CERT3774XPDF1001 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G CertificatePF15CERT3754XPDF1015 KB

Productos asociados: NCN4-12GM40-Z0-3G-3D

Accesorios

Brida de fijación, 12 mmfa
VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.