Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor inductivo NCB50-FP-E3-P1-V1

NCB50-FP-E3-P1-V1
  • Serie estándar

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NCB50-FP-E3-P1-V1

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de medición50 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 40,5 mm
Factor de reducción rAl 0,38
Factor de reducción rCu 0,35
Factor de reducción r1.43010,83
Datos característicos
Tensión de trabajo10 ... 60 V
Frecuencia de conmutación0 ... 80 Hz
Histéresistip. 3 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Caída de tensión≤ 3 V
Corriente de trabajo0 ... 200 mA
Corriente residual0 ... 0,5 mA
Corriente en vacío≤ 20 mA
Display de tensión de trabajoLED, verde
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
Tipo de conexiónConector M12 x 1 , 4 polos
Material de la carcasaPBT/Metal
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP68

Documentos : NCB50-FP-E3-P1-V1

Información técnicaIdiomaTipo de archivoTamaño
Installation conditionsENGPDF160 KB
EinbaubedingungenGERPDF164 KB

CAD+CAE: NCB50-FP-E3-P1-V1

CADTipo de archivoTamaño
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS236 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP159 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Aprobaciones y Certificados: NCB50-FP-E3-P1-V1

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-2586APDF170 KB
Certificados
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB

Productos asociados: NCB50-FP-E3-P1-V1

Accesorios

Conector hembra, M12, 4 polos, cable PURfa

Conector hembra, M12, 4 polos, cable PURfa
VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.