Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor inductivo NBB20-U4K-N0-V1

NBB20-U4K-N0-V1
  • Cabeza del sensor, convertible y orientable
  • 20 mm enrasado
  • 2 LEDs de indicación para una visibilidad de 360°


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NBB20-U4K-N0-V1

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de medición20 mm
Instalaciónenrasado
Distancia de conmutación asegurada0 ... 16,2 mm
Distancia de conmutación real18 ... 22 mm tip. 20 mm
Factor de reducción rAl 0,33
Factor de reducción rCu 0,31
Factor de reducción r1.43010,74
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8 V
Frecuencia de conmutación0 ... 300 Hz
Histéresistip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadsi
Protección contra cortocircuitosi
Consumo de corriente
Placa de medición no detectadamin. 2,2 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd1697 a
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
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2007
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
Control Diseño116-0451
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 4 polos
Material de la carcasaPA/metal
Superficie frontalPA
Grado de protecciónIP67 / IP69K
Masa225 g
NotaPar de apriete: 1,8 Nm (carcasa)
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Nivel de protección del equipoGa , Gb , Gc (ic) , Da
Nivel de protección del equipo Ga
Protección contra igniciónSeguridad intrínseca
Marcado CE[*PD-Z02585A*]
Certificados
Tipo apropiadoNBB20-U.K-N0...
Certificado ATEXPTB 00 ATEX 2032 X
Marcas de ATEXEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6...T1 Ga
EstándaresEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Certificado IECExIECEx PTB 11.0021X
Marcas de IECExEx ia IIC T6...T1 Ga
EstándaresIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Capacidad efectiva internamax. 110 nF
Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Inductancia interna de gran eficaciamax. 200 µH
Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Temperatura ambiente permisible máximaAsimismo, tenga en cuenta la temperatura ambiente máxima permitida indicada en la información técnica general.
Mantenga el valor que sea más bajo de los dos.
para ATEXcon Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 56 °C (132,8 °F)
T5 : 68 °C (154,4 °F)
T4 : 96 °C (204,8 °F)
T3 : 96 °C (204,8 °F)
T2 : 96 °C (204,8 °F)
T1 : 96 °C (204,8 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 49 °C (120,2 °F)
T5 : 61 °C (141,8 °F)
T4 : 89 °C (192,2 °F)
T3 : 89 °C (192,2 °F)
T2 : 89 °C (192,2 °F)
T1 : 89 °C (192,2 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 28 °C (82,4 °F)
T5 : 40 °C (104 °F)
T4 : 68 °C (154,4 °F)
T3 : 68 °C (154,4 °F)
T2 : 68 °C (154,4 °F)
T1 : 68 °C (154,4 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW ,
T6 : 13 °C (55,4 °F)
T5 : 25 °C (77 °F)
T4 : 53 °C (127,4 °F)
T3 : 53 °C (127,4 °F)
T2 : 53 °C (127,4 °F)
T1 : 53 °C (127,4 °F)
para IECExcon Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 73 °C (163,4 °F)
T5 : 88 °C (190,4 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 66 °C (150,8 °F)
T5 : 81 °C (177,8 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 45 °C (113 °F)
T5 : 60 °C (140 °F)
T4 : 89 °C (192,2 °F)
T3 : 89 °C (192,2 °F)
T2 : 89 °C (192,2 °F)
T1 : 89 °C (192,2 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW ,
T6 : 30 °C (86 °F)
T5 : 45 °C (113 °F)
T4 : 74 °C (165,2 °F)
T3 : 74 °C (165,2 °F)
T2 : 74 °C (165,2 °F)
T1 : 74 °C (165,2 °F)
Nivel de protección del equipo Gb
Protección contra igniciónSeguridad intrínseca
Marcado CE[*PD-Z02585A*]
Certificados
Tipo apropiadoNBB20-U.K-N0...
Certificado ATEXPTB 00 ATEX 2032 X
Marcas de ATEXEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga
EstándaresEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Certificado IECExIECEx PTB 11.0021X
Marcas de IECExEx ia IIC T6...T1 Ga
EstándaresIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Capacidad efectiva internamax. 110 nF
Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Inductancia interna de gran eficaciamax. 200 µH
Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Temperatura ambiente permisible máximaAsimismo, tenga en cuenta la temperatura ambiente máxima permitida indicada en la información técnica general.
Mantenga el valor que sea más bajo de los dos.
con Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 73 °C (163,4 °F)
T5 : 88 °C (190,4 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 66 °C (150,8 °F)
T5 : 81 °C (177,8 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 45 °C (113 °F)
T5 : 60 °C (140 °F)
T4 : 89 °C (192,2 °F)
T3 : 89 °C (192,2 °F)
T2 : 89 °C (192,2 °F)
T1 : 89 °C (192,2 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW ,
T6 : 30 °C (86 °F)
T5 : 45 °C (113 °F)
T4 : 74 °C (165,2 °F)
T3 : 74 °C (165,2 °F)
T2 : 74 °C (165,2 °F)
T1 : 74 °C (165,2 °F)
Nivel de protección del equipo Gc (ic)
Protección contra igniciónSeguridad intrínseca
Marcado CE[*PD-Z02586A*]
Certificados
Certificado ATEXPF13CERT2895 X
Marcas de ATEXEx-Hexagon II 3G Ex ic IIC T6...T1 Gc
EstándaresEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Capacidad efectiva internamax. 110 nF
Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Inductancia interna de gran eficaciamax. 200 µH
Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Temperatura ambiente permisible máximaAsimismo, tenga en cuenta la temperatura ambiente máxima permitida indicada en la información técnica general.
Mantenga el valor que sea más bajo de los dos.
con Ui = 20 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 73 °C (163,4 °F)
T5 : 88 °C (190,4 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
con Ui = 20 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 66 °C (150,8 °F)
T5 : 81 °C (177,8 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
con Ui = 20 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 45 °C (113 °F)
T5 : 60 °C (140 °F)
T4 : 89 °C (192,2 °F)
T3 : 89 °C (192,2 °F)
T2 : 89 °C (192,2 °F)
T1 : 89 °C (192,2 °F)
con Ui = 20 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW ,
T6 : 30 °C (86 °F)
T5 : 45 °C (113 °F)
T4 : 74 °C (165,2 °F)
T3 : 74 °C (165,2 °F)
T2 : 74 °C (165,2 °F)
T1 : 74 °C (165,2 °F)
Nivel de protección del equipo Da
Protección contra igniciónSeguridad intrínseca
Marcado CE[*PD-Z02585A*]
Certificados
Tipo apropiadoNBB20-U.K-N0...
Certificado ATEXPTB 00 ATEX 2032 X
Marcas de ATEXEx-Hexagon II 1D Ex ia IIIC T135°C Da
EstándaresEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Certificado IECExIECEx PTB 11.0021X
Marcas de IECExEx ia IIIC T135°C Da
EstándaresIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Capacidad efectiva internamax. 110 nF
Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Inductancia interna de gran eficaciamax. 200 µH
Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Temperatura ambiente permisible máximaAsimismo, tenga en cuenta la temperatura ambiente máxima permitida indicada en la información técnica general.
Mantenga el valor que sea más bajo de los dos.
con Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW : 100 °C (212 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW : 100 °C (212 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW : 89 °C (192,2 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW : 74 °C (165,2 °F)
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Documentos : NBB20-U4K-N0-V1

Manuales de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction manualENGPDF169 KB
BetriebsanleitungGERPDF171 KB
Información técnica
technical information (TI)ENGPDF134 KB
technische Information (TI)GERPDF110 KB
warunki montażuPOLPDF221 KB

CAD+CAE: NBB20-U4K-N0-V1

CADTipo de archivoTamaño
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS2629 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP2003 KB

Aprobaciones y Certificados: NBB20-U4K-N0-V1

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-2052PDF347 KB
Certificados
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:1PDF405 KB
Canada USA UL Ordinary Location20171221-E87056PDF410 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2032 XPDF29293 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate ATEX Category 3PF13CERT2895XPDF495 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0021XLINK---
Esquemas de la instalación
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF294 KB

Productos asociados: NBB20-U4K-N0-V1

Accesorios

Conector hembra, M12, 4 polos, cable PURfa

Conector hembra, M12, 4 polos, cable PURfa
Ángulo de fijación modularfa
Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.