Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor inductivo NJ5-18GK-SN

NJ5-18GK-SN
  • 5 mm enrasado
  • Aplicable hasta SIL 3 según IEC 61508
  • Certificado ATEX Ex-i et Ex-nA/tc para la zona 0-2 y zona 20-22
  • Grado de protección IP68

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NJ5-18GK-SN

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR con función de seguridad
Distancia de conmutación de medición5 mm
Instalaciónenrasado
Distancia de conmutación asegurada0 ... 4,05 mm
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción rCu 0,3
Factor de reducción r1.43010,85
Nivel de integridad de seguridad (SIL)hasta SIL3 según IEC 61508 Peligro: En aplicaciones de seguridad, el sensor debe manejarse mediante una interfaz a prueba de fallos homologada de Pepperl+Fuchs, como la KFD2-SH-EX1.
Tenga en cuenta el documento "exida Functional Safety Assessment" (Evaluación de la seguridad funcional de exida), disponible en www.pepperl-fuchs.com como parte integral de la documentación de este producto.
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8,2 V
Frecuencia de conmutación0 ... 500 Hz
Consumo de corriente
Placa de medición no detectada≥ 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
MTTFd11850 a
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
Control Diseño116-0454
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable silicona , 2 m
Sección transversal0,75 mm2
Material de la carcasaCrastin (PBT), negro
Superficie frontalCrastin (PBT), negro
Grado de protecciónIP68
Cable
Diámetro del cable6 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x Kabeldurchmesser
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Nivel de protección del equipoGa , Gb , Gc (ic) , Gc (nA) , Da , CC , Mb
Nivel de protección del equipo Ga
Protección contra igniciónSeguridad intrínseca
Marcado CE[*PD-Z02585A*]
Certificados
Tipo apropiadoNJ5-18GK-SN...
Certificado ATEXPTB 00 ATEX 2049 X
Marcas de ATEXEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6...T1 Ga
EstándaresEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Certificado IECExIECEx PTB 11.0092X
Marcas de IECExEx ia IIC T6...T1 Ga
EstándaresIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Capacidad efectiva internamax. 120 nF
Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Inductancia interna de gran eficaciamax. 200 µH
Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Temperatura ambiente permisible máximaAsimismo, tenga en cuenta la temperatura ambiente máxima permitida indicada en la información técnica general.
Mantenga el valor que sea más bajo de los dos.
para ATEXcon Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 57 °C (134,6 °F)
T5 : 69 °C (156,2 °F)
T4 : 97 °C (206,6 °F)
T3 : 97 °C (206,6 °F)
T2 : 97 °C (206,6 °F)
T1 : 97 °C (206,6 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 52 °C (125,6 °F)
T5 : 64 °C (147,2 °F)
T4 : 92 °C (197,6 °F)
T3 : 92 °C (197,6 °F)
T2 : 92 °C (197,6 °F)
T1 : 92 °C (197,6 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 34 °C (93,2 °F)
T5 : 46 °C (114,8 °F)
T4 : 74 °C (165,2 °F)
T3 : 74 °C (165,2 °F)
T2 : 74 °C (165,2 °F)
T1 : 74 °C (165,2 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW ,
T6 : 22 °C (71,6 °F)
T5 : 34 °C (93,2 °F)
T4 : 61 °C (141,8 °F)
T3 : 61 °C (141,8 °F)
T2 : 61 °C (141,8 °F)
T1 : 61 °C (141,8 °F)
para IECExcon Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 73 °C (163,4 °F)
T5 : 88 °C (190,4 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 69 °C (156,2 °F)
T5 : 84 °C (183,2 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 51 °C (123,8 °F)
T5 : 66 °C (150,8 °F)
T4 : 80 °C (176 °F)
T3 : 80 °C (176 °F)
T2 : 80 °C (176 °F)
T1 : 80 °C (176 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW ,
T6 : 39 °C (102,2 °F)
T5 : 54 °C (129,2 °F)
T4 : 61 °C (141,8 °F)
T3 : 61 °C (141,8 °F)
T2 : 61 °C (141,8 °F)
T1 : 61 °C (141,8 °F)
Nivel de protección del equipo Gb
Protección contra igniciónSeguridad intrínseca
Marcado CE[*PD-Z02585A*]
Certificados
Tipo apropiadoNJ5-18GK-SN...
Certificado ATEXPTB 00 ATEX 2049 X
Marcas de ATEXEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga
EstándaresEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Certificado IECExIECEx PTB 11.0092X
Marcas de IECExEx ia IIC T6...T1 Ga
EstándaresIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Capacidad efectiva internamax. 120 nF
Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Inductancia interna de gran eficaciamax. 200 µH
Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Temperatura ambiente permisible máximaAsimismo, tenga en cuenta la temperatura ambiente máxima permitida indicada en la información técnica general.
Mantenga el valor que sea más bajo de los dos.
con Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 73 °C (163,4 °F)
T5 : 88 °C (190,4 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 69 °C (156,2 °F)
T5 : 84 °C (183,2 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 51 °C (123,8 °F)
T5 : 66 °C (150,8 °F)
T4 : 80 °C (176 °F)
T3 : 80 °C (176 °F)
T2 : 80 °C (176 °F)
T1 : 80 °C (176 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW ,
T6 : 39 °C (102,2 °F)
T5 : 54 °C (129,2 °F)
T4 : 61 °C (141,8 °F)
T3 : 61 °C (141,8 °F)
T2 : 61 °C (141,8 °F)
T1 : 61 °C (141,8 °F)
Nivel de protección del equipo Gc (ic)
Protección contra igniciónSeguridad intrínseca
Marcado CE[*PD-Z02586A*]
Certificados
Certificado ATEXPF13CERT2895 X
Marcas de ATEXEx-Hexagon II 3G Ex ic IIC T6...T1 Gc
EstándaresEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Capacidad efectiva internamax. 120 nF
Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Inductancia interna de gran eficaciamax. 200 µH
Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Temperatura ambiente permisible máximaAsimismo, tenga en cuenta la temperatura ambiente máxima permitida indicada en la información técnica general.
Mantenga el valor que sea más bajo de los dos.
con Ui = 20 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 70 °C (158 °F)
T5 : 85 °C (185 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
con Ui = 20 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 69 °C (156,2 °F)
T5 : 84 °C (183,2 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
con Ui = 20 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 51 °C (123,8 °F)
T5 : 66 °C (150,8 °F)
T4 : 80 °C (176 °F)
T3 : 80 °C (176 °F)
T2 : 80 °C (176 °F)
T1 : 80 °C (176 °F)
con Ui = 20 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW ,
T6 : 39 °C (102,2 °F)
T5 : 54 °C (129,2 °F)
T4 : 61 °C (141,8 °F)
T3 : 61 °C (141,8 °F)
T2 : 61 °C (141,8 °F)
T1 : 61 °C (141,8 °F)
Nivel de protección del equipo Gc (nA)
Protección contra ignición"n"
Marcado CE[*PD-Z02586A*]
Certificados
Certificado ATEXPF 15CERT3754 X
Marcas de ATEXEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T6 Gc
EstándaresEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010
Características posiblesTensión de funcionamiento máxima UBmáx , Corriente de carga máxima ILmáx , Resistencia de serie mínima RV , tensión de salida analógica máxima uAmáx , corriente de salida analógica máxima lAmáx
Temperatura ambiente permisible máximaAsimismo, tenga en cuenta la temperatura ambiente máxima permitida indicada en la información técnica general.
Mantenga el valor que sea más bajo de los dos.
Con un amplificador conforme con EN 60947-5-6. : 58 °C (136,4 °F)
con UBmax = 9 V , RV = 562 Ω : 58 °C (136,4 °F)
Nivel de protección del equipo Da
Protección contra igniciónSeguridad intrínseca
Marcado CE[*PD-Z02585A*]
Certificados
Tipo apropiadoNJ5-18GK-SN...
Certificado ATEXPTB 00 ATEX 2049 X
Marcas de ATEXEx-Hexagon II 1D Ex ia IIIC T135°C Da
EstándaresEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Certificado IECExIECEx PTB 11.0092X
Marcas de IECExEx ia IIIC T135°C Da
EstándaresIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Capacidad efectiva internamax. 120 nF
Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Inductancia interna de gran eficaciamax. 200 µH
Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Temperatura ambiente permisible máximaAsimismo, tenga en cuenta la temperatura ambiente máxima permitida indicada en la información técnica general.
Mantenga el valor que sea más bajo de los dos.
con Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW : 100 °C (212 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW : 100 °C (212 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW : 80 °C (176 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW : 61 °C (141,8 °F)
Nivel de protección del equipo Dc
Protección contra igniciónProtección por carcasa "tc"
Marcado CE[*PD-Z02586A*]
Certificados
Certificado ATEXPF 15CERT3774 X
Marcas de ATEXEx-Hexagon II 3D Ex tc IIIC T80 °C Dc
EstándaresEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-31:2014
Características posiblesTensión de funcionamiento máxima UBmáx , Corriente de carga máxima ILmáx , Resistencia de serie mínima RV , corriente de salida analógica máxima lAmáx , tensión de salida analógica máxima uAmáx
Temperatura ambiente permisible máximaAsimismo, tenga en cuenta la temperatura ambiente máxima permitida indicada en la información técnica general.
Mantenga el valor que sea más bajo de los dos. :
Con un amplificador conforme con EN 60947-5-6. : 58 °C (136,4 °F)
con UBmax = 9 V , RV = 562 Ω : 58 °C (136,4 °F)
Nivel de protección del equipo Mb
Protección contra igniciónSeguridad intrínseca
Certificados
Tipo apropiadoNJ5-18GK-SN...
Certificado IECExIECEx PTB 11.0092X
Marcas de IECExEx ia I Mb
EstándaresIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Capacidad efectiva internamax. 120 nF
Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Inductancia interna de gran eficaciamax. 200 µH
Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Temperatura ambiente permisible máximaAsimismo, tenga en cuenta la temperatura ambiente máxima permitida indicada en la información técnica general.
Mantenga el valor que sea más bajo de los dos.
con Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW : 100 °C (212 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW : 100 °C (212 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW : 80 °C (176 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW : 61 °C (141,8 °F)
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Documentos : NJ5-18GK-SN

Manuales de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
ИнструкцииBULPDF151 KB
Návod k poużitíCZEPDF144 KB
Instruktions manualDANPDF142 KB
Instruction manualENGPDF147 KB
KasutusjuhendESTPDF137 KB
KäyttöohjeFINPDF137 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF149 KB
BetriebsanleitungGERPDF146 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF155 KB
HandleidingHOLPDF143 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF142 KB
Használati útmutatóHUNPDF146 KB
Manuale di istruzioniITAPDF144 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF142 KB
Instrukciju vadovasLITPDF144 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF146 KB
Manual de instruçõesPORPDF145 KB
Manual de utilizareRONPDF146 KB
Návod na poużitieSLKPDF144 KB
Navodila za uporaboSLVPDF141 KB
Manual de instruccionesSPAPDF145 KB
ManualSWEPDF140 KB
Información técnica
technical information (TI)ENGPDF1053 KB
technische Information (TI)GERPDF1054 KB

Aprobaciones y Certificados: NJ5-18GK-SN

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-3672PDF348 KB
Certificados
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:4PDF405 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2049 XPDF19426 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D CertificatePF15CERT3774XPDF1001 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G CertificatePF15CERT3754XPDF1015 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate ATEX Category 3PF13CERT2895XPDF1101 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0092XLINK---
exida Functional Safety AssessmentP+F 03/11-10 R015PDF302 KB
Esquemas de la instalación
Control Drawing FM / Control Drawing FM   PDF686 KB
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF206 KB

Productos asociados: NJ5-18GK-SN

Accesorios

Brida de fijación, 18 mmfa