Datos generales |
Función de conmutación | antivalente |
Tipo de salida | PNP |
Distancia de conmutación de medición | 30 mm |
Instalación | no enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 24,3 mm |
Factor de reducción rAl | 0,34 |
Factor de reducción rCu | 0,3 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,81 |
Factor de reducción rMs | 0,42 |
Tipo de salida | 4-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 10 ... 60 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 150 Hz |
Histéresis | tip. 5 % |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 2 V |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA |
Corriente residual | 0 ... 0,5 mA |
Corriente en vacío | ≤ 20 mA |
Display de tensión de trabajo | LED, verde |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 674 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) |
Aprobación de tipo E1 | 10R-04 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Terminales de rosca |
Información para la conexión | Se puede montar un máximo de dos conductores con la misma sección transversal del núcleo en una conexión de terminales. par de apriete 1,2 Nm + 10 % |
Sección transversal | hasta 2,5 mm2 |
| Sección transversal del núcleo mínima | sin ferrula de final de cable 0,5 mm2 , con punteras para terminales 0,34 mm2 |
| Sección transversal del núcleo máxima | sin ferrula de final de cable 2,5 mm2 , con punteras para terminales 1,5 mm2 |
Material de la carcasa | PA/metal con recubrimiento de polvo epoxi |
Superficie frontal | PA-GF35 |
Base de la carcasa | Plástico |
Grado de protección | IP68 / IP69K |
Masa | 225 g |
Dimensiones | |
| Altura | 40 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Longitud | 118 mm |
Nota | Par de apriete: 1,8 Nm (carcasa) |