Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor inductivo NCN3-F31-N4-K

NCN3-F31-N4-K
  • Montaje directo en mandos estándarizados
  • Ajuste fijo
  • Declaración de Fabricación CE TÜV99 ATEX 1479X
  • Aplicable hasta SIL 2 según IEC 61508


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NCN3-F31-N4-K

Datos generales
Función de conmutación2 x normalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de medición3 mm
Instalaciónmontaje enrasada
Distancia de conmutación asegurada0 ... 2,4 mm
Distancia de conmutación real2,7 ... 3,3 mm tip.
Elementos de manejoAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
8,5 mm x 8,5 mm x 0,5 mm
Factor de reducción rAl 0,5
Factor de reducción rCu 0,4
Factor de reducción r1.43011
Factor de reducción rSt37 1,3
Factor de reducción rMs 0,6
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8 V
Frecuencia de conmutación0 ... 3 kHz
Histéresistip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosi
Adecuado para técnica 2:1si , Sin necesidad de protección contra polarización inversa
Consumo de corriente
Placa de medición no detectada≥ 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Retardo a la disponibilidad≤ 1,1 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
MTTFd1470 a
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
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2007
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
Control Diseño116-0456
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Nota:
Con el mismo nombre pero un n.º de referencia diferente, existe una versión anterior de este producto con un rango limitado de temperatura (hasta +70 °C).
El rango de temperatura que aquí se especifica (hasta +100 °C) sólo se aplica a los sensores con n.º de referencia 2239**.
Temperatura de almacenaje-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Conexión (del sistema)Cable de PVC , 5 m
Sección transversal (del sistema)0,75 mm2
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP66 / IP67
Cable
Diámetro del cable6,8 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x Kabeldurchmesser
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Documentos : NCN3-F31-N4-K

Manuales de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
ИнструкцииBULPDF181 KB
Návod k poużitíCZEPDF173 KB
Instruktions manualDANPDF171 KB
Instruction manualENGPDF172 KB
KasutusjuhendESTPDF165 KB
KäyttöohjeFINPDF165 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF175 KB
BetriebsanleitungGERPDF172 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF183 KB
HandleidingHOLPDF172 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF170 KB
Használati útmutatóHUNPDF175 KB
Manuale di istruzioniITAPDF173 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF171 KB
Instrukciju vadovasLITPDF172 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF174 KB
Manual de instruçõesPORPDF174 KB
Manual de utilizareRONPDF175 KB
Návod na poużitieSLKPDF173 KB
Navodila za uporaboSLVPDF170 KB
Manual de instruccionesSPAPDF236 KB
ManualSWEPDF169 KB

Aprobaciones y Certificados: NCN3-F31-N4-K

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1163BPDF248 KB
Certificados
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:6PDF573 KB
Canada USA UL Ordinary Location20190220-E87056PDF403 KB
EU TUV Nord ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificateTÜV 99 ATEX 1479 XPDF5439 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate ATEX Category 3PF13CERT2895XPDF495 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide Pepperl+Fuchs Functional Safety CertificatePF12CERT2382EPDF1649 KB
Worldwide TUV Nord IECEx iaIECEx TUN 17.0021XLINK---
Esquemas de la instalación
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF378 KB

Productos asociados: NCN3-F31-N4-K

Componentes del sistema adecuados

fa

fa
Accesorios

fa
fa
fa
fa
VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.