Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor inductivo NCN3-F31-N4-V1

NCN3-F31-N4-V1
  • Montaje directo en mandos estándarizados
  • Carcasa compacta y estable
  • Ajuste fijo
  • Declaración de Fabricación CE TÜV99 ATEX 1479X
  • Aplicable hasta SIL 2 según IEC 61508


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NCN3-F31-N4-V1

Datos generales
Función de conmutación2 x normalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de medición3 mm
Instalaciónmontaje enrasada
Distancia de conmutación asegurada0 ... 2,4 mm
Distancia de conmutación real2,7 ... 3,3 mm tip.
Elementos de manejoAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
8,5 mm x 8,5 mm x 0,5 mm
Factor de reducción rAl 0,5
Factor de reducción rCu 0,4
Factor de reducción r1.43011
Factor de reducción rSt37 1,3
Factor de reducción rMs 0,6
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8 V
Frecuencia de conmutación0 ... 3 kHz
Histéresistip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosi
Adecuado para técnica 2:1si , Sin necesidad de protección contra polarización inversa
Consumo de corriente
Placa de medición no detectada≥ 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Retardo a la disponibilidad≤ 1,1 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
MTTFd1470 a
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
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2007
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
Nota:
Con el mismo nombre pero un n.º de referencia diferente, existe una versión anterior de este producto con un rango limitado de temperatura (hasta +70 °C).
El rango de temperatura que aquí se especifica (hasta +100 °C) sólo se aplica a los sensores con n.º de referencia 2239**.
Temperatura de almacenaje-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Conexión (del sistema)Conec. macho M12 x 1, 4 polos
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Documentos : NCN3-F31-N4-V1

Manuales de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
ИнструкцииBULPDF181 KB
Návod k poużitíCZEPDF174 KB
Instruktions manualDANPDF172 KB
Instruction manualENGPDF173 KB
KasutusjuhendESTPDF166 KB
KäyttöohjeFINPDF166 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF175 KB
BetriebsanleitungGERPDF174 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF184 KB
HandleidingHOLPDF173 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF171 KB
Használati útmutatóHUNPDF176 KB
Manuale di istruzioniITAPDF174 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF171 KB
Instrukciju vadovasLITPDF171 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF175 KB
Manual de instruçõesPORPDF175 KB
Manual de utilizareRONPDF176 KB
Návod na poużitieSLKPDF174 KB
Navodila za uporaboSLVPDF171 KB
Manual de instruccionesSPAPDF237 KB
ManualSWEPDF170 KB

CAD+CAE: NCN3-F31-N4-V1

CADTipo de archivoTamaño
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS1251 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP346 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Aprobaciones y Certificados: NCN3-F31-N4-V1

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1167APDF248 KB
Certificados
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate ATEX Category 3PF13CERT2895XPDF495 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide Pepperl+Fuchs Functional Safety CertificatePF12CERT2382EPDF1649 KB
Worldwide TUV Nord IECEx iaIECEx TUN 17.0021XLINK---

Productos asociados: NCN3-F31-N4-V1

Componentes del sistema adecuados

fa

fa
Accesorios

fa
fa
fa
fa
VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.