Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor inductivo NCB8-18GM40-N0-OG

NCB8-18GM40-N0-OG
  • 8 mm enrasado
  • Aplicable hasta SIL 2 según IEC 61508


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NCB8-18GM40-N0-OG

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de medición8 mm
Instalaciónenrasado
Distancia de conmutación asegurada0 ... 6,48 mm
Distancia de conmutación real7,2 ... 8,8 mm tip. 8 mm
Factor de reducción rAl 0,39
Factor de reducción rCu 0,36
Factor de reducción r1.43010,71
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Frecuencia de conmutación0 ... 1500 Hz
Histéresis1 ... 15 tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosi
Adecuado para técnica 2:1si , Sin necesidad de protección contra polarización inversa
Consumo de corriente
Placa de medición no detectadamin. 2,2 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED visible 360º, amarillo
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd2660 a
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
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2007
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
Control Diseño116-0452
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable PUR (sin halógeno) , 2 m azul , Resistente al aceite , Ignífugo conforme a la normativa IEC 60332-1
Resistente al barro conforme a IEC61892-4, anexo D
Flexible a temperaturas tan bajas como -40 °C
Sección transversal2x 1 mm2 , negro
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP66 / IP67
Cable
Radio de flexión> 5 x diámetro del cable
Nivel de protección del equipo Ga
Marcado CE[*PD-Z02585A*]
Marcas de ATEXEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga
El marcado Ex también puede estar impreso en la etiqueta incluida.
EstándaresEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012
Tipo de protección contra ignición Seguridad intrínseca
Limitación mediante las condiciones nombradas a continuación
Tipo apropiadoNCB8-18GM...-N0...
Capacidad efectiva internamax. 120 nF ; Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Inductancia interna de gran eficaciamax. 50 µH ; Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Temperatura ambiente máx. permitidaLos detalles de la correlación entre el tipo de circuito conectado, la temperatura ambiente máxima permisible, la clase de temperatura y los valores de reactancia interna efectivos se pueden encontrar en el certificado de tipo de aprobación - EU. Atención:Debe usarse la tabla de temperaturas para la categoría 1!!! Ya ha sido realizado el desprendimiento del 20 % según EN 1127-1 en la tabla de temperaturas para la categoría 1.
Nivel de protección del equipo Gb
Marcado CE[*PD-Z02585A*]
Marcas de ATEXEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga
El marcado Ex también puede estar impreso en la etiqueta incluida.
EstándaresEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012
Tipo de protección contra ignición Seguridad intrínseca
Limitación mediante las condiciones nombradas a continuación
Tipo apropiadoNCB8-18GM...-N0...
Capacidad efectiva internamax. 120 nF ; Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Inductancia interna de gran eficaciamax. 50 µH ; Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Temperatura ambiente permisible máximaLos detalles de la correlación entre el tipo de circuito conectado, la temperatura ambiente máxima permisible, la clase de temperatura y los valores de reactancia interna efectivos se pueden encontrar en el certificado de tipo de aprobación - EU.
Nivel de protección del equipo Gc (ic)
CertificadoPF 13 CERT 2895 X
Marcado CE[*PD-Z02586A*]
Marcas de ATEXEx-Hexagon II 3G Ex ic IIC de T6 a T1 Gc
El marcado Ex también puede estar impreso en la etiqueta incluida.
EstándaresEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012
Tipo de protección contra ignición "ic"
Limitación mediante las condiciones nombradas a continuación
Capacidad efectiva internamax. 120 nF ; Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Inductancia interna de gran eficaciamax. 50 µH ; Provisto una longitud del cable de 10.
Condiciones especiales
para Pi=34 mW, Ii=25 mA, T655 °C (131 °F)
para Pi=34 mW, Ii=25 mA, T555 °C (131 °F)
para Pi=34 mW, Ii=25 mA, T4-T155 °C (131 °F)
para Pi=64 mW, Ii=25 mA, T655 °C (131 °F)
para Pi=64 mW, Ii=25 mA, T555 °C (131 °F)
para Pi=64 mW, Ii=25 mA, T4-T155 °C (131 °F)
para Pi=169 mW, Ii=52 mA, T641 °C (105,8 °F)
para Pi=169 mW, Ii=52 mA, T541 °C (105,8 °F)
para Pi=169 mW, Ii=52 mA, T4-T141 °C (105,8 °F)
para Pi=242 mW, Ii=76 mA, T629 °C (84,2 °F)
para Pi=242 mW, Ii=76 mA, T529 °C (84,2 °F)
para Pi=242 mW, Ii=76 mA, T4-T129 °C (84,2 °F)
Nivel de protección del equipo Da
Marcado CE[*PD-Z02585A*]
Marcas de ATEXEx-Hexagon II 1D Ex ia IIIC T135°C Da
El marcado Ex también puede estar impreso en la etiqueta incluida.
EstándaresEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012
Tipo de protección contra ignición Seguridad intrínseca
Limitación mediante las condiciones nombradas a continuación
Tipo apropiadoNCB8-18GM...-N0...
Capacidad efectiva internamax. 120 µF
Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Inductancia interna de gran eficaciamax. 50 µH
Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso
Categoría1G; 2G; 3G

Documentos : NCB8-18GM40-N0-OG

Manuales de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction manualENGPDF59 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF60 KB
BetriebsanleitungGERPDF60 KB
Manuale di istruzioniITAPDF57 KB
Manual de instruccionesSPAPDF60 KB

CAD+CAE: NCB8-18GM40-N0-OG

CADTipo de archivoTamaño
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS65 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP51 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Aprobaciones y Certificados: NCB8-18GM40-N0-OG

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-0623CPDF347 KB
Certificados
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:2PDF444 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2048 XPDF29071 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate ATEX Category 3PF13CERT2895XPDF1101 KB
Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity Functional SafetyPF 10 CERT 1537PDF1338 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0037XLINK---
Esquemas de la instalación
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF286 KB

Productos asociados: NCB8-18GM40-N0-OG

Accesorios

Soporte de montaje rápido con tope fijofa

Brida de fijación, 18 mmfa