Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor inductivo NJ4-12GK-SN

NJ4-12GK-SN
  • 4 mm no enrasado
  • Aplicable hasta SIL 3 según IEC 61508
  • Certificado ATEX Ex-i et Ex-nA/tc para la zona 0-2 y zona 20-22
  • Grado de protección IP68

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NJ4-12GK-SN

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR con función de seguridad
Distancia de conmutación de medición4 mm
Instalaciónno enrasado
Distancia de conmutación asegurada0 ... 3,24 mm
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción rCu 0,3
Factor de reducción r1.43010,85
Nivel de integridad de seguridad (SIL)hasta SIL3 según IEC 61508 Peligro: En aplicaciones de seguridad, el sensor debe manejarse mediante una interfaz a prueba de fallos homologada de Pepperl+Fuchs, como la KFD2-SH-EX1.
Tenga en cuenta el documento "exida Functional Safety Assessment" (Evaluación de la seguridad funcional de exida), disponible en www.pepperl-fuchs.com como parte integral de la documentación de este producto.
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8,2 V
Frecuencia de conmutación0 ... 1500 Hz
Consumo de corriente
Placa de medición no detectada≥ 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
MTTFd10660 a
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
Control Diseño116-0454
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-50 ... 100 °C (-58 ... 212 °F)
Aplicación de seguridad: -40 ... 100 °C
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable silicona , 2 m
Sección transversal0,34 mm2
Material de la carcasaCrastin (PBT), negro
Superficie frontalCrastin (PBT), negro
Grado de protecciónIP68
Cable
Diámetro del cable4,8 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x Kabeldurchmesser
NotaRelevante en seguridad sólo hasta -40°C
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Documentos : NJ4-12GK-SN

Manuales de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
ИнструкцииBULPDF191 KB
Návod k poużitíCZEPDF182 KB
Instruktions manualDANPDF181 KB
Instruction manualENGPDF182 KB
KasutusjuhendESTPDF174 KB
KäyttöohjeFINPDF174 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF185 KB
BetriebsanleitungGERPDF181 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF194 KB
HandleidingHOLPDF182 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF179 KB
Használati útmutatóHUNPDF184 KB
Manuale di istruzioniITAPDF183 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF180 KB
Instrukciju vadovasLITPDF180 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF184 KB
Manual de instruçõesPORPDF184 KB
Manual de utilizareRONPDF185 KB
Návod na poużitieSLKPDF183 KB
Navodila za uporaboSLVPDF180 KB
Manual de instruccionesSPAPDF246 KB
ManualSWEPDF178 KB

Aprobaciones y Certificados: NJ4-12GK-SN

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-3670PDF348 KB
Certificados
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:4PDF405 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2049 XPDF19426 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D CertificatePF15CERT3774XPDF1001 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G CertificatePF15CERT3754XPDF1015 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate ATEX Category 3PF13CERT2895XPDF495 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0092XLINK---
exida Functional Safety AssessmentP+F 03/11-10 R015PDF302 KB
Esquemas de la instalación
Control Drawing FM / Control Drawing FM   PDF686 KB
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF206 KB

Productos asociados: NJ4-12GK-SN

Accesorios

Brida de fijación, 12 mmfa

Soporte de montaje rápido con tope fijofa
VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.