Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor inductivo NJ4-12GK-SN-15M

NJ4-12GK-SN-15M
  • 4 mm no enrasado
  • Aplicable hasta SIL 3 según IEC 61508
  • Certificado ATEX Ex-i et Ex-nA/tc para la zona 0-2 y zona 20-22
  • Grado de protección IP68

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NJ4-12GK-SN-15M

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR con función de seguridad
Distancia de conmutación de medición4 mm
Instalaciónno enrasado
Distancia de conmutación asegurada0 ... 3,24 mm
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción rCu 0,3
Factor de reducción r1.43010,85
Nivel de integridad de seguridad (SIL)hasta SIL3 según IEC 61508 Peligro: En aplicaciones de seguridad, el sensor debe manejarse mediante una interfaz a prueba de fallos homologada de Pepperl+Fuchs, como la KFD2-SH-EX1.
Tenga en cuenta el documento "exida Functional Safety Assessment" (Evaluación de la seguridad funcional de exida), disponible en www.pepperl-fuchs.com como parte integral de la documentación de este producto.
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8,2 V
Frecuencia de conmutación0 ... 1500 Hz
Consumo de corriente
Placa de medición no detectada≥ 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
MTTFd10660 a
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
Control Diseño116-0454
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-50 ... 100 °C (-58 ... 212 °F)
Aplicación de seguridad: -40 ... 100 °C
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable silicona , 15 m
Sección transversal0,34 mm2
Material de la carcasaCrastin (PBT), negro
Superficie frontalCrastin (PBT), negro
Grado de protecciónIP68
Cable
Diámetro del cable4,8 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x Kabeldurchmesser
NotaRelevante en seguridad sólo hasta -40°C
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Nivel de protección del equipoGa , Gb , Gc (ic) , Gc (nA) , Da , CC , Mb
Nivel de protección del equipo Ga
Protección contra igniciónSeguridad intrínseca
Marcado CE[*PD-Z02585A*]
Certificados
Tipo apropiadoNJ4-12GK-SN...
Certificado ATEXPTB 00 ATEX 2049 X
Marcas de ATEXEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga
EstándaresEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Certificado IECExIECEx PTB 11.0092X
Marcas de IECExEx ia IIC T6...T1 Ga
EstándaresIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Capacidad efectiva internamax. 70 nF
Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Inductancia interna de gran eficaciamax. 150 µH
Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Temperatura ambiente permisible máximaAsimismo, tenga en cuenta la temperatura ambiente máxima permitida indicada en la información técnica general.
Mantenga el valor que sea más bajo de los dos.
para ATEXcon Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 57 °C (134,6 °F)
T5 : 69 °C (156,2 °F)
T4 : 97 °C (206,6 °F)
T3 : 97 °C (206,6 °F)
T2 : 97 °C (206,6 °F)
T1 : 97 °C (206,6 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 52 °C (125,6 °F)
T5 : 64 °C (147,2 °F)
T4 : 92 °C (197,6 °F)
T3 : 92 °C (197,6 °F)
T2 : 92 °C (197,6 °F)
T1 : 92 °C (197,6 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 34 °C (93,2 °F)
T5 : 46 °C (114,8 °F)
T4 : 74 °C (165,2 °F)
T3 : 74 °C (165,2 °F)
T2 : 74 °C (165,2 °F)
T1 : 74 °C (165,2 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW ,
T6 : 22 °C (71,6 °F)
T5 : 34 °C (93,2 °F)
T4 : 61 °C (141,8 °F)
T3 : 61 °C (141,8 °F)
T2 : 61 °C (141,8 °F)
T1 : 61 °C (141,8 °F)
para IECExcon Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 73 °C (163,4 °F)
T5 : 88 °C (190,4 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 69 °C (156,2 °F)
T5 : 84 °C (183,2 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 51 °C (123,8 °F)
T5 : 66 °C (150,8 °F)
T4 : 80 °C (176 °F)
T3 : 80 °C (176 °F)
T2 : 80 °C (176 °F)
T1 : 80 °C (176 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW ,
T6 : 39 °C (102,2 °F)
T5 : 54 °C (129,2 °F)
T4 : 61 °C (141,8 °F)
T3 : 61 °C (141,8 °F)
T2 : 61 °C (141,8 °F)
T1 : 61 °C (141,8 °F)
Nivel de protección del equipo Gb
Protección contra igniciónSeguridad intrínseca
Marcado CE[*PD-Z02585A*]
Certificados
Tipo apropiadoNJ4-12GK-SN...
Certificado ATEXPTB 00 ATEX 2049 X
Marcas de ATEXEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6…T1 Ga
EstándaresEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Certificado IECExIECEx PTB 11.0092X
Marcas de IECExEx ia IIC T6...T1 Ga
EstándaresIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Capacidad efectiva internamax. 70 nF
Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Inductancia interna de gran eficaciamax. 150 µH
Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Temperatura ambiente permisible máximaAsimismo, tenga en cuenta la temperatura ambiente máxima permitida indicada en la información técnica general.
Mantenga el valor que sea más bajo de los dos.
con Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 73 °C (163,4 °F)
T5 : 88 °C (190,4 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 69 °C (156,2 °F)
T5 : 84 °C (183,2 °F)
T4 : 100 °C (212 °F)
T3 : 100 °C (212 °F)
T2 : 100 °C (212 °F)
T1 : 100 °C (212 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 51 °C (123,8 °F)
T5 : 66 °C (150,8 °F)
T4 : 80 °C (176 °F)
T3 : 80 °C (176 °F)
T2 : 80 °C (176 °F)
T1 : 80 °C (176 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW ,
T6 : 39 °C (102,2 °F)
T5 : 54 °C (129,2 °F)
T4 : 61 °C (141,8 °F)
T3 : 61 °C (141,8 °F)
T2 : 61 °C (141,8 °F)
T1 : 61 °C (141,8 °F)
Nivel de protección del equipo Gc (ic)
Protección contra igniciónSeguridad intrínseca
Marcado CE[*PD-Z02586A*]
Certificados
Certificado ATEXPF 13 CERT 2895 X
Marcas de ATEXEx-Hexagon II 3G Ex ic IIC de T6 a T1 Gc
EstándaresEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Capacidad efectiva internamax. 70 nF
Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Inductancia interna de gran eficaciamax. 150 µH
Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Temperatura ambiente permisible máximaAsimismo, tenga en cuenta la temperatura ambiente máxima permitida indicada en la información técnica general.
Mantenga el valor que sea más bajo de los dos.
con Ui = 20 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW ,
T6 : 55 °C (131 °F)
T5 : 55 °C (131 °F)
T4 : 55 °C (131 °F)
T3 : 55 °C (131 °F)
T2 : 55 °C (131 °F)
T1 : 55 °C (131 °F)
con Ui = 20 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW ,
T6 : 55 °C (131 °F)
T5 : 55 °C (131 °F)
T4 : 55 °C (131 °F)
T3 : 55 °C (131 °F)
T2 : 55 °C (131 °F)
T1 : 55 °C (131 °F)
con Ui = 20 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW ,
T6 : 41 °C (105,8 °F)
T5 : 41 °C (105,8 °F)
T4 : 41 °C (105,8 °F)
T3 : 41 °C (105,8 °F)
T2 : 41 °C (105,8 °F)
T1 : 41 °C (105,8 °F)
con Ui = 20 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW ,
T6 : 29 °C (84,2 °F)
T5 : 29 °C (84,2 °F)
T4 : 29 °C (84,2 °F)
T3 : 29 °C (84,2 °F)
T2 : 29 °C (84,2 °F)
T1 : 29 °C (84,2 °F)
Nivel de protección del equipo Gc (nA)
Protección contra ignición"n"
Marcado CE[*PD-Z02586A*]
Certificados
Certificado ATEXPF 15 CERT 3754 X
Marcas de ATEXEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T6 Gc
EstándaresEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010
Características posiblesTensión de funcionamiento máxima UBmáx , Corriente de carga IL , Resistencia de serie mínima RV , tensión de salida analógica máxima uAmáx , corriente de salida analógica máxima lAmáx
Temperatura ambiente permisible máximaAsimismo, tenga en cuenta la temperatura ambiente máxima permitida indicada en la información técnica general.
Mantenga el valor que sea más bajo de los dos.
Con un amplificador conforme con EN 60947-5-6. : 58 °C (136,4 °F)
con UBmax = 9 V , RV = 562 Ω : 58 °C (136,4 °F)
Nivel de protección del equipo Da
Protección contra igniciónSeguridad intrínseca
Marcado CE[*PD-Z02585A*]
Certificados
Tipo apropiadoNJ4-12GK-SN...
Certificado ATEXPTB 00 ATEX 2049 X
Marcas de ATEXEx-Hexagon II 1D Ex ia IIIC T135°C Da
EstándaresEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Certificado IECExIECEx PTB 11.0092X
Marcas de IECExEx ia IIIC T135°C Da
EstándaresIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Capacidad efectiva internamax. 70 nF
Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Inductancia interna de gran eficaciamax. 150 µH
Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Temperatura ambiente permisible máximaAsimismo, tenga en cuenta la temperatura ambiente máxima permitida indicada en la información técnica general.
Mantenga el valor que sea más bajo de los dos.
con Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW : 100 °C (212 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW : 100 °C (212 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW : 80 °C (176 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW : 61 °C (141,8 °F)
Nivel de protección del equipo Dc
Protección contra igniciónProtección por carcasa "tc"
Marcado CE[*PD-Z02586A*]
Certificados
Certificado ATEXPF 15 CERT 3774 X
Marcas de ATEXEx-Hexagon II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
EstándaresEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-31:2014
Características posiblesTensión de funcionamiento máxima UBmáx , Corriente de carga máxima ILmáx , Resistencia de serie mínima RV , tensión de salida analógica máxima uAmáx , corriente de salida analógica máxima lAmáx
Temperatura ambiente permisible máximaAsimismo, tenga en cuenta la temperatura ambiente máxima permitida indicada en la información técnica general.
Mantenga el valor que sea más bajo de los dos.
Con un amplificador conforme con EN 60947-5-6. : 58 °C (136,4 °F)
con UBmax = 9 V , RV = 562 Ω : 58 °C (136,4 °F)
Nivel de protección del equipo Mb
Protección contra igniciónSeguridad intrínseca
Certificados
Tipo apropiadoNJ 4-12GK-SN...
Certificado IECExIECEx PTB 11.0092X
Marcas de IECExEx ia I Mb
EstándaresIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-11:2011
Capacidad efectiva internamax. 70 nF
Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Inductancia interna de gran eficaciamax. 150 µH
Se ha tenido en cuenta una longitud del cable de 10 m.
Temperatura ambiente permisible máximaAsimismo, tenga en cuenta la temperatura ambiente máxima permitida indicada en la información técnica general.
Mantenga el valor que sea más bajo de los dos.
con Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 34 mW : 100 °C (212 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 25 mA , Pi = 64 mW : 100 °C (212 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 52 mA , Pi = 169 mW : 80 °C (176 °F)
con Ui = 16 V , Ii = 76 mA , Pi = 242 mW : 61 °C (141,8 °F)
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Documentos : NJ4-12GK-SN-15M

Manuales de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
ИнструкцииBULPDF150 KB
Návod k poużitíCZEPDF0 KB
Instruktions manualDANPDF0 KB
Instruction manualENGPDF146 KB
KasutusjuhendESTPDF0 KB
KäyttöohjeFINPDF136 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF147 KB
BetriebsanleitungGERPDF145 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF0 KB
HandleidingHOLPDF142 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF140 KB
Használati útmutatóHUNPDF145 KB
Manuale di istruzioniITAPDF143 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF140 KB
Instrukciju vadovasLITPDF142 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF145 KB
Manual de instruçõesPORPDF144 KB
Manual de utilizareRONPDF144 KB
Návod na poużitieSLKPDF143 KB
Navodila za uporaboSLVPDF140 KB
Manual de instruccionesSPAPDF0 KB
ManualSWEPDF139 KB

Aprobaciones y Certificados: NJ4-12GK-SN-15M

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-3671PDF348 KB
Certificados
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:4PDF405 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2049 XPDF19426 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D CertificatePF15CERT3774XPDF1001 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G CertificatePF15CERT3754XPDF1015 KB
Europe Pepperl+Fuchs Certificate ATEX Category 3PF13CERT2895XPDF1101 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0092XLINK---
exida Functional Safety AssessmentP+F 03/11-10 R015PDF302 KB
Esquemas de la instalación
Control Drawing FM / Control Drawing FM   PDF686 KB
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF206 KB

Productos asociados: NJ4-12GK-SN-15M

Accesorios

Brida de fijación, 12 mmfa

Soporte de montaje rápido con tope fijofa