Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | NAMUR con función de seguridad | |
Distancia de conmutación de medición | 5 mm | |
Instalación | enrasado en St37 | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 4,05 mm | |
Factor de reducción rAl | 1 | |
Factor de reducción rCu | 1 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0 | |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | hasta SIL3 según IEC 61508 Peligro: En aplicaciones de seguridad, el sensor debe manejarse mediante una interfaz a prueba de fallos homologada de Pepperl+Fuchs, como la KFD2-SH-EX1. Tenga en cuenta el documento "exida Functional Safety Assessment" (Evaluación de la seguridad funcional de exida), disponible en www.pepperl-fuchs.com como parte integral de la documentación de este producto. |
|
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión nominal | 8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ) | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 150 Hz | |
Adecuado para técnica 2:1 | si , con protección contra polarización inversa | |
Consumo de corriente | ||
Placa de medición no detectada | ≤ 1 mA | |
Placa de medición detectada | ≥ 3 mA | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 | |
MTTFd | 11850 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización IECEx | ||
Nivel de protección del equipo Ga | IECEx PTB 11.0092X | |
Nivel de protección del equipo Gb | IECEx PTB 11.0092X | |
Nivel de protección del equipo Da | IECEx PTB 11.0092X | |
Nivel de protección del equipo Mb | IECEx PTB 11.0092X | |
Homologación ATEX | ||
Nivel de protección del equipo Ga | PTB 00 ATEX 2049 X | |
Nivel de protección del equipo Gb | PTB 00 ATEX 2049 X | |
Nivel de protección del equipo Gc (nA) | PF15CERT3754X | |
Nivel de protección del equipo Da | PTB 00 ATEX 2049 X | |
Nivel de protección del equipo Dc (tc) | PF15CERT3774X | |
Conformidad EAC | TR CU 012/2011 | |
Autorización FM | ||
Control Diseño | 116-0165 | |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Ordinary Location | E87056 | |
Ubicación peligrosa | E501628 | |
Control Diseño | 116-0454 | |
Autorización CCC | ||
Ubicación peligrosa | 2020322315002308 | |
Homologación NEPSI | ||
Certificado NEPSI | GYJ16.1392X | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Cable silicona , 5 m | |
Sección transversal | 0,75 mm2 | |
Material de la carcasa | Crastin (PBT), negro | |
Superficie frontal | Crastin (PBT), negro | |
Grado de protección | IP68 | |
Cable | ||
Diámetro del cable | 6,8 mm ± 0,2 mm | |
Radio de flexión | > 10 x Kabeldurchmesser | |
Dimensiones | ||
Longitud | 40 mm | |
Diámetro | 30 mm | |
Nota | sólo para metales -NE | |
Información general | ||
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272401 |
ECLASS 10.0.1 | 27272401 |
ECLASS 9.0 | 27272401 |
ECLASS 8.0 | 27272401 |
ECLASS 5.1 | 27272401 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual de instrucciones | SPA | 198 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 55 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 63 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Hazardous Location | E501628:1:4 | ALL | 412 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322315002308 (Bintan) | ALL | 2727 KB | |
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | PTB 00 ATEX 2049 X | ALL | 19426 KB | |
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D Certificate | PF15CERT3774X | ALL | 1001 KB | |
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G Certificate | PF15CERT3754X | ALL | 1015 KB | |
Worldwide PTB IECEx ia | IECEx PTB 11.0092X | ALL | LINK | --- |
exida Functional Safety Assessment | P+F 03/11-10 R015 | ALL | 302 KB | |
Esquemas de la instalación | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 206 KB | ||
Control drawing FM / Control drawing FM | ALL | 686 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3790 | ALL | 348 KB |