Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor de ranura inductivo SC3,5-N0-Y106571

SC3,5-N0-Y106571
  • Serie estándar
  • 3,5 mm anchura de la ranura


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  SC3,5-N0-Y106571

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Anchura de la ranura3,5 mm
Profundidad de inmersión (lateral)5 ... 7 tip. 6 mm
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8 V
Tensión de trabajo5 ... 25 V
Frecuencia de conmutación0 ... 3000 Hz
Histéresis0 ... 0,05
Consumo de corriente
Placa de medición no detectada≥ 3 mA a tensión nominal
Placa de medición detectada≤ 1 mA a tensión nominal
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd5290 a
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
Control Diseño116-0453
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexión65 mm cable PVC con conec. macho DuPont
Sección transversal0,14 mm2
Material de la carcasaPBT
Grado de protecciónIP67 (Conector enchufable, IP20)
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Documentos : SC3,5-N0-Y106571

Manuales de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
ИнструкцииBULPDF156 KB
Návod k poużitíCZEPDF149 KB
Instruktions manualDANPDF148 KB
Instruction manualENGPDF167 KB
KasutusjuhendESTPDF143 KB
KäyttöohjeFINPDF143 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF152 KB
BetriebsanleitungGERPDF167 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF158 KB
HandleidingHOLPDF149 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF147 KB
Használati útmutatóHUNPDF152 KB
Manuale di istruzioniITAPDF150 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF166 KB
Instrukciju vadovasLITPDF149 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF151 KB
Manual de instruçõesPORPDF151 KB
Manual de utilizareRONPDF151 KB
Návod na poużitieSLKPDF150 KB
Navodila za uporaboSLVPDF147 KB
Manual de instruccionesSPAPDF151 KB
ManualSWEPDF147 KB

CAD+CAE: SC3,5-N0-Y106571

CADTipo de archivoTamaño
3-D model in IGS format / 3-D-Modell im IGS-FormatIGS213 KB
3-D model in STP format / 3-D-Modell im STP-FormatSTP65 KB
CAD Portal / CAD PortalLINK---

Aprobaciones y Certificados: SC3,5-N0-Y106571

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-1298PDF135 KB
Certificados
Canada USA CSA Ordinary Location1007121PDF99 KB
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:3PDF405 KB
Canada USA UL Ordinary Location20170306-E87056PDF407 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 99 ATEX 2219 XPDF8732 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0091XLINK---
Esquemas de la instalación
Control drawing UL / Control drawing UL   PDF168 KB
VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.