Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | PNP | |
Distancia de conmutación de medición | 2 mm | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 1,62 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,4 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,85 | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Frecuencia de conmutación | ≤ 250 Hz | |
Histéresis | 10 ... 20 % 15 tip. | |
Protección contra cortocircuito | si | |
Caída de tensión | ≤ 2 V |
|
Corriente de trabajo | ≤ 100 mA | |
Corriente residual | < 100 µA | |
Corriente en vacío | ≤ 35 mA |
|
Intensidad del campo mag., campos alternos | 250 mT | |
Intensidad del campo mag.,campos de corriente continua | 100 mT | |
Datos límites | ||
Presión de trabajo dinámico | 5000 psi | |
Elementos de indicación y manejo | ||
LED verde | Power on | |
LED amarillo | Estado de salida | |
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) en sonda -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) en el sensor |
|
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP67 | |
Material | Carcasa: cinc Sonda: acero inoxidable Brida: acero |
|
Nota | X = 1.875 in (47.6 mm) |
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
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|