Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución NJ10-30GM50-E2-3G-3D
No disponible para compra
No disponible para compra

Sensor inductivo NJ10-30GM50-E2-3G-3D

NJ10-30GM50-E2-3G-3D
  • 10 mm enrasado
  • Certificación ATEX para zona 2 y zona 22

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NJ10-30GM50-E2-3G-3D

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de medición10 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 8,1 mm
Distancia de conmutación real9 ... 11 mm tip. 10 mm
Factor de reducción rAl 0,32
Factor de reducción rCu 0,3
Factor de reducción r1.43010,66
Factor de reducción rMs 0,4
Tipo de salida3-hilos
Datos característicos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutación0 ... 1300 Hz
Histéresis3 ... 15 tip. 6 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensión≤ 3 V
Caida de tensión con IL
Caída tensión IL = 200 mA, Elemento conmutación on1 ... 2 V tip. 1,5 V
Corriente de trabajo≤ 200 mA
Corriente residual0 ... 0,5 mA tip. 0,01 mA
Corriente en vacío≤ 15 mA
Retardo a la disponibilidad≤ 100 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Autorizaciones y Certificados
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo Gc (nA)PF15CERT3754X
Nivel de protección del equipo Dc (tc)PF15CERT3774X
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable PVC , 2 m
Sección transversal0,75 mm2
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP66 / IP67
Cable
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
Dimensiones
Longitud50 mm
Diámetro30 mm
Información general
Volumen de suministroSuministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ10-30GM50-E2-3G-3D

Product Documentation: NJ10-30GM50-E2-3G-3D

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction manualENGPDF166 KB

Design / Simulation: NJ10-30GM50-E2-3G-3D

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP114 KB

Homologaciones: NJ10-30GM50-E2-3G-3D

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3ALLPDF288 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D CertificatePF15CERT3774XALLPDF1001 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G CertificatePF15CERT3754XALLPDF1015 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5255AALLPDF2428 KB

Productos asociados: NJ10-30GM50-E2-3G-3D

Accesorios

Brida de fijación, 30 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.