Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor inductivo NBN40-L2-A2-V1-3G-3D

NBN40-L2-A2-V1-3G-3D
  • Cabeza del sensor, convertible y orientable
  • 40 mm no enrasado
  • 4 hilos CC
  • Cierre de montaje rápido
  • Display por LED cuádruple
  • Certificación ATEX para zona 2 y zona 22

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NBN40-L2-A2-V1-3G-3D

Datos generales
Función de conmutaciónantivalente
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de medición40 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 32,4 mm
Distancia de conmutación real36 ... 44 mm
Factor de reducción rAl 0,31
Factor de reducción rCu 0,3
Factor de reducción r1.43010,74
Factor de reducción rMs 0,39
Tipo de salida4-hilos
Datos característicos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutación0 ... 180 Hz
Histéresistip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensión≤ 2 V
Corriente de trabajo0 ... 200 mA
Corriente residual0 ... 0,5 mA
Corriente en vacío≤ 20 mA
Retardo a la disponibilidad80 ms
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd1057 a
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
Clase de protecciónII
Tensión nominal de aislamiento253 V
Resistencia de tensión de impacto de medición4000 V
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 4 polos
Material de la carcasaPA
Superficie frontalPA
Grado de protecciónIP69K
Cable
Diámetro del cable3,3 mm ± 0,15 mm
Masa130 g
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Documentos : NBN40-L2-A2-V1-3G-3D

Manuales de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
ИнструкцииBULPDF158 KB
Návod k poużitíCZEPDF151 KB
Instruktions manualDANPDF150 KB
Instruction manualENGPDF150 KB
KasutusjuhendESTPDF145 KB
KäyttöohjeFINPDF145 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF154 KB
BetriebsanleitungGERPDF152 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF160 KB
HandleidingHOLPDF150 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF149 KB
Használati útmutatóHUNPDF152 KB
Manuale di istruzioniITAPDF149 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF149 KB
Instrukciju vadovasLITPDF150 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF153 KB
Manual de instruçõesPORPDF152 KB
Manual de utilizareRONPDF151 KB
Návod na poużitieSLKPDF151 KB
Navodila za uporaboSLVPDF149 KB
Manual de instruccionesSPAPDF151 KB
ManualSWEPDF147 KB

Aprobaciones y Certificados: NBN40-L2-A2-V1-3G-3D

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-4077PDF346 KB
Certificados
Canada USA UL Ordinary Location20171221-E87056PDF410 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D CertificatePF15CERT3774XPDF1001 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G CertificatePF15CERT3754XPDF1015 KB

Productos asociados: NBN40-L2-A2-V1-3G-3D

Accesorios

Ayudas de montajefa

Ayuda de montaje para VariKont, +U1+ et +U9* fa

Conector hembra, M12, 4 polos, cable PURfa

Conector hembra, M12, 4 polos, cable PURfa
Ángulo de fijación modularfa
VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.