Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor inductivo NBN40-L2-E2-V1-3G-3D

NBN40-L2-E2-V1-3G-3D
  • Cabeza del sensor, convertible y orientable
  • 40 mm no enrasado
  • 3 hilos CC
  • Cierre de montaje rápido
  • Display por LED cuádruple
  • Certificación ATEX para zona 2 y zona 22

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH, also apply to Pepperl+Fuchs AG.

Descargue la hoja de datos completa en PDF::


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NBN40-L2-E2-V1-3G-3D

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de medición40 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 32,4 mm
Distancia de conmutación real36 ... 44 mm tip. 40 mm
Factor de reducción rAl 0,33
Factor de reducción rCu 0,31
Factor de reducción r1.43010,74
Factor de reducción rMs 0,38
Tipo de salida3-hilos
Datos característicos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutación0 ... 180 Hz
Histéresistip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensión≤ 2 V
Corriente de trabajo0 ... 200 mA
Corriente residual0 ... 0,5 mA
Corriente en vacío≤ 20 mA
Retardo a la disponibilidad80 ms
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd1057 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Autorizaciones y Certificados
Clase de protecciónII
Tensión nominal de aislamiento253 V
Resistencia de tensión de impacto de medición4000 V
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 4 polos
Material de la carcasaPA
Superficie frontalPA
Grado de protecciónIP69K
Cable
Diámetro del cable3,3 mm ± 0,15 mm
Masa130 g
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Nivel de protección del equipoGc (nA) , CC
Nivel de protección del equipo Gc (nA)
Protección contra ignición"n"
Marcado CE[*PD-Z02586A*]
Certificados
Certificado ATEXPF15CERT3754X
Marcas de ATEXEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T6 Gc
EstándaresEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010
Características posiblesTensión de funcionamiento máxima UBmáx , Corriente de carga máxima ILmáx , Resistencia de serie mínima RV , tensión de salida analógica máxima uAmáx , corriente de salida analógica máxima lAmáx
Temperatura ambiente permisible máximaAsimismo, tenga en cuenta la temperatura ambiente máxima permitida indicada en la información técnica general.
Mantenga el valor que sea más bajo de los dos.
con UBmax = 30 V , IL = 200 mA : 48 °C (118,4 °F)
con UBmax = 30 V , IL = 100 mA : 50 °C (122 °F)
con UBmax = 30 V , IL = 50 mA : 51 °C (123,8 °F)
con UBmax = 30 V , IL = 25 mA : 52 °C (125,6 °F)
Nivel de protección del equipo Dc
Protección contra igniciónProtección por carcasa "tc"
Marcado CE[*PD-Z02586A*]
Certificados
Certificado ATEXPF15CERT3774X
Marcas de ATEXEx-Hexagon II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
EstándaresEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-31:2014
Temperatura ambiente permisible máximaAsimismo, tenga en cuenta la temperatura ambiente máxima permitida indicada en la información técnica general.
Mantenga el valor que sea más bajo de los dos.
con UBmax = 30 V , IL = 200 mA : 48 °C (118,4 °F)
con UBmax = 30 V , IL = 100 mA : 50 °C (122 °F)
con UBmax = 30 V , IL = 50 mA : 51 °C (123,8 °F)
con UBmax = 30 V , IL = 25 mA : 52 °C (125,6 °F)
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Documentos : NBN40-L2-E2-V1-3G-3D

Manuales de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
ИнструкцииBULPDF138 KB
Návod k poużitíCZEPDF133 KB
Instruktions manualDANPDF132 KB
Instruction manualENGPDF136 KB
KasutusjuhendESTPDF128 KB
KäyttöohjeFINPDF128 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF134 KB
BetriebsanleitungGERPDF137 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF142 KB
HandleidingHOLPDF132 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF131 KB
Használati útmutatóHUNPDF134 KB
Manuale di istruzioniITAPDF131 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF131 KB
Instrukciju vadovasLITPDF133 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF135 KB
Manual de instruçõesPORPDF133 KB
Manual de utilizareRONPDF133 KB
Návod na poużitieSLKPDF133 KB
Navodila za uporaboSLVPDF131 KB
Manual de instruccionesSPAPDF133 KB
ManualSWEPDF130 KB

Aprobaciones y Certificados: NBN40-L2-E2-V1-3G-3D

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-4081PDF346 KB
Certificados
Canada USA UL Ordinary Location20171221-E87056PDF410 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D CertificatePF15CERT3774XPDF1001 KB
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G CertificatePF15CERT3754XPDF1015 KB

Productos asociados: NBN40-L2-E2-V1-3G-3D

Accesorios

Ayudas de montajefa

Ayuda de montaje para VariKont, +U1+ et +U9* fa

Conector hembra, M12, 4 polos, cable PURfa

Conector hembra, M12, 4 polos, cable PURfa
Ángulo de fijación modularfa