Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NBN4-12GS40-Z4L-V1-3G-3D
Datos generales |
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) |
Tipo de salida | Dos cables con corriente de estado de apagado mínima |
Distancia de conmutación de medición | 4 mm |
Instalación | no enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 3,24 mm |
Distancia de conmutación real | 3,6 ... 4,4 mm tip. |
Factor de reducción rAl | 0,4 |
Factor de reducción rCu | 0,36 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,7 |
Tipo de salida | 2-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 4 ... 30 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 700 Hz |
Histéresis | 1 ... 10 tip. 5 % |
Protección contra la inversión de polaridad | si |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 4 V |
Corriente de trabajo | 2 ... 30 mA |
Corriente de trabajo mínima | 2 mA |
Corriente residual | ≤ 200 µA |
Indicación del estado de conmutación | LED anular, amar. |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 1536 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
Autorizaciones y Certificados |
Homologación ATEX | |
| Nivel de protección del equipo Gc (ec) | PF 19 CERT 5167 X |
| Nivel de protección del equipo Dc (tc) | PF 15 CERT 3774 X |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 4 polos |
Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Masa | 22 g |
Dimensiones | |
| Longitud | 55 mm |
| Diámetro | 12 mm |
Información general |
Volumen de suministro | Suministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo |
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
NBN4-12GS40-Z4L-V1-3G-3D
Product Documentation:
NBN4-12GS40-Z4L-V1-3G-3D
Design / Simulation:
NBN4-12GS40-Z4L-V1-3G-3D
Homologaciones:
NBN4-12GS40-Z4L-V1-3G-3D
Productos asociados:
NBN4-12GS40-Z4L-V1-3G-3D
Accesorios |
|
|
|
Brida de fijación, 12 mmfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|