Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones

Sensor inductivo NJ8-18GK-SN-10M-Y70101418

NJ8-18GK-SN-10M-Y70101418
  • 8 mm no enrasado
  • Homologación ATEX Ex-i para zona 0-2 y zona 20-22
  • Grado de protección IP68

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NJ8-18GK-SN-10M-Y70101418

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR con función de seguridad
Distancia de conmutación de medición8 mm
Instalaciónno enrasado
Distancia de conmutación asegurada0 ... 6,48 mm
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción rCu 0,3
Factor de reducción r1.43010,85
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión nominal8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Frecuencia de conmutación0 ... 200 Hz
Consumo de corriente
Placa de medición no detectada≥ 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd11850 a
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
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo GaIECEx PTB 11.0092X
Nivel de protección del equipo GbIECEx PTB 11.0092X
Nivel de protección del equipo DaIECEx PTB 11.0092X
Nivel de protección del equipo MbIECEx PTB 11.0092X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GaPTB 00 ATEX 2049 X
Nivel de protección del equipo GbPTB 00 ATEX 2049 X
Nivel de protección del equipo Gc (ic)PF 13 CERT 2895 X
Nivel de protección del equipo DaPTB 00 ATEX 2049 X
Conformidad EACTR CU 012/2011
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónCable silicona , 10 m
Sección transversal0,75 mm2
Material de la carcasaCrastin (PBT), negro
Superficie frontalCrastin (PBT), negro
Grado de protecciónIP68
Cable
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
Información general
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Documentos : NJ8-18GK-SN-10M-Y70101418

Manuales de instruccionesIdiomaTipo de archivoTamaño
ИнструкцииBULPDF179 KB
Návod k poużitíCZEPDF171 KB
Instruktions manualDANPDF170 KB
Instruction manualENGPDF171 KB
KasutusjuhendESTPDF165 KB
KäyttöohjeFINPDF164 KB
Manuel d'instructionsFRAPDF173 KB
BetriebsanleitungGERPDF171 KB
Οδηγίες χρήσηςGREPDF181 KB
HandleidingHOLPDF170 KB
Instruction manual / BetriebsanleitungHRVPDF169 KB
Használati útmutatóHUNPDF174 KB
Manuale di istruzioniITAPDF172 KB
Lietošanas pamācībaLAVPDF169 KB
Instrukciju vadovasLITPDF171 KB
Instrukcja obsługiPOLPDF173 KB
Manual de instruçõesPORPDF173 KB
Manual de utilizareRONPDF174 KB
Návod na poużitieSLKPDF172 KB
Navodila za uporaboSLVPDF169 KB
Manual de instruccionesSPAPDF235 KB
ManualSWEPDF168 KB

Aprobaciones y Certificados: NJ8-18GK-SN-10M-Y70101418

Certificados de conformidadNúmero de CertificadoTipo de archivoTamaño
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-4253PDF348 KB
Certificados
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2049 XPDF19426 KB
EU Pepperl+Fuchs Certificate Ex ic ATEX Category 3 GPF13CERT2895XPDF123 KB
Russia NANIO "CCVE"TC RU C-DE.AA87.B.00394PDF3971 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0092XLINK---

Productos asociados: NJ8-18GK-SN-10M-Y70101418

Accesorios

Brida de fijación, 18 mmfa
VariKont with Active Shielding Technology

The VariKont inductive sensors with Active Shielding Technology ensure high switching distances, no matter the installation situation and the surrounding material. Benefit from easier equipment design and reduced costs!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

As the SIL 2/PL d inductive safety sensors have no dead band, data transfer can occur with no minimum distance between sensor and target. Discover the optimized portfolio for demanding environments.