Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
NBB5-18GM60-A0-V1
Datos generales |
Función de conmutación | antivalente |
Tipo de salida | NPN |
Distancia de conmutación de medición | 5 mm |
Instalación | enrasado |
Polaridad de salida | CC |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 4,05 mm |
Factor de reducción rAl | 0,25 |
Factor de reducción rCu | 0,15 |
Factor de reducción r1.4301 | 0,66 |
Tipo de salida | 4-hilos |
Datos característicos |
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 800 Hz |
Histéresis | típ. 5% |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
Protección contra cortocircuito | sincronizado |
Caída de tensión | ≤ 3 V |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA |
Corriente residual | 0 ... 0,5 mA tip. |
Corriente en vacío | ≤ 20 mA |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
Datos característicos de seguridad funcional |
MTTFd | 1050 a |
Duración de servicio (TM) | 20 a |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Conformidad con Normas y Directivas |
Conformidad con la normativa | |
| Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Autorizaciones y Certificados |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 4 polos |
Material de la carcasa | latón, niquelado |
Superficie frontal | PBT |
Grado de protección | IP67 |
Dimensiones | |
| Longitud | 60 mm |
| Diámetro | 18 mm |
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
NBB5-18GM60-A0-V1
Product Documentation:
NBB5-18GM60-A0-V1
Design / Simulation:
NBB5-18GM60-A0-V1
Homologaciones:
NBB5-18GM60-A0-V1
Productos asociados:
NBB5-18GM60-A0-V1
Accesorios |
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 recta con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|
|
|
|
Juego de cables hembra con una terminación M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR grisfa |
|
|
|
|
Brida de fijación, 18 mmfa |
|