NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | NAMUR | |
Distancia de conmutación de medición | 6 mm | |
Instalación | no enrasado | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 4,32 mm | |
Tipo de salida | 2-hilos | |
Datos característicos | ||
Condiciones de montaje | ||
A | 40 mm | |
B | 80 mm | |
C | 20 mm | |
F | 120 mm | |
Tensión nominal | 8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ) | |
Tensión de trabajo | 7 ... 12 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 1 Hz | |
Consumo de corriente | ||
Placa de medición no detectada | ≤ 1 mA | |
Placa de medición detectada | ≥ 2,4 mA | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 5030 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Estándares | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Homologación ATEX | ||
Nivel de protección del equipo Ga | TÜV 03 ATEX 2003 X | |
Nivel de protección del equipo Gb | TÜV 03 ATEX 2003 X | |
Nivel de protección del equipo Da | TÜV 03 ATEX 2003 X | |
Autorización FM | ||
Control Diseño | 116-0165 | |
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Cable PVC , 2 m | |
Sección transversal | 0,75 mm2 | |
Material de la carcasa | PBT | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP68 | |
Cable | ||
Diámetro del cable | 6 mm ± 0,2 mm | |
Radio de flexión | > 10 x Kabeldurchmesser | |
Dimensiones | ||
Longitud | 80 mm | |
Diámetro | 18 mm | |
Información general | ||
Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0.1 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 5.1 | 27270102 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Información de productos | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 219 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manual de instrucciones | SPA | 177 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 55 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 59 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
EU TUV Nord ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificate | TÜV 03 ATEX 2003 X | ALL | 10461 KB | |
Esquemas de la instalación | ||||
Control drawing FM / Control drawing FM | ALL | 686 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2073A | ALL | 176 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|