Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
WCS-IS320
Descripción del producto |
Módulo Interface WCS con Interface SSI |
Datos generales |
Instalación | Montaje en raíl simétrico |
Datos eléctricos |
Tensión de trabajo | 24 V CC ± 20 % |
Consumo de potencia | ≤ 2 W (sin cabezas de lectura) |
Interface 1 |
Conexión para | Control |
Tipo de Interfaz | SSI |
Cuadencia de la transferencia | máx. 500 kHz |
Salida de datos | Código binario |
Bus-Resistencia terminal | integrado |
Interface 2 |
Conexión para | Cabeza de lectura |
Cabezas lectoras conectables | WCS-LS221 |
Tipo de Interfaz | RS-485 |
Modo de transferencia | medioduplex |
Cuadencia de la transferencia | máx. 62,5 kBit/s |
RS485-Resistencia terminal | integrado |
Ciclo Actualización, Cabeza de lectura | 1 ms |
Conformidad con la normativa |
Aviso de perturbación | EN 55011 |
Resistencia a la perturbación | DIN EN 50082-2 |
Condiciones ambientales |
Temperatura de trabajo | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Humedad del aire relativa | ≤ 80 % |
Datos mecánicos |
Tipo de conexión | Bloque de terminales extraíble |
Grado de protección | IP20 |
Material | Plástico |
Posición del montaje | cualquiera |
Masa | aprox. 350 g |
Dimensiones | |
| Altura | 74 mm |
| Anchura | 100 mm |
| Profundidad | 121 mm |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27270791 |
ECLASS 10.0.1 | 27270791 |
ECLASS 9.0 | 27270791 |
ECLASS 8.0 | 27270791 |
ECLASS 5.1 | 27270791 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 41111945 |
Details:
WCS-IS320
Product Documentation:
WCS-IS320
Homologaciones:
WCS-IS320